PT-C Termisk kamera
Nyt produktProdukt #r19660507
Infrarødt kamera med termisk billeddannelse til inspektion af elektriske, mekaniske, rør- og HVAC-anvendelser
- Temperatur – område: -20 °C - 600 °C
- Målenøjagtighed: from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Temperaturopløsning: 0.1 °C
Kunder søgte også efter termokamera, termisk måler, infrarød kamera, varmesøgende kamera eller termografisk kamera
- Høj opløsning – infrarødt kamera i høj opløsning (IR) tilbyder matchende infrarødt og optisk billede og hjælper dig med nøjagtigt at lokalisere termiske lækager eller installationsfejl hurtigere
- Bredt temperaturområde – termisk billeddannelse fra -20 °C op til +600 °C. Dækker en bred vifte af arbejdsopgaver (inklusive temperaturkalibreringscertifikat).
- Spar på servicegebyrer – ved at udføre termiske selvkontroller kan du opdage potentielt dyre reparationer tidligere og undgå gebyrer for udliciterede termiske tjenester.
- Robust ergonomisk design – komfortabelt letvægtsdesign og faldsikkert op til 1,5 meter
- Nemmere dokumentation – overførsel af data via USB-C inklusive stemmenotater, infrarødt billede og optisk billede, så du hurtigt kan dokumentere dit arbejde
- El arbejde– kontrol af temperaturfordelinger i sikringsdåser, elektriske komponenter og kabelforbindelser ved overbelastning eller fejl
- Mekanisk – kontrol af varmerør, radiatorer, gulvvarme, klimaanlæg og rør for fejl og lækager
- Energi- og industriinfrastruktur – kontrol af dampinstallationer for varmelækage, isoleringsskader, dampfælder, tankniveauer, kølerør og solpaneler

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning PT-C (01), Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 21.1 MB ]