ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

PLT 400-2 Værktøj til digitalt layout

Layout tool PLT 400-2 #2260955

Alsidigt og brugervenligt værktøj til konstruktionslayout, som en person kan betjene, med 2" vinkelmålingsnøjagtighed og udvidet interval, der giver hurtigere opmåling af positioner på byggepladsen

  • IP beskyttelsesklasse: IP 55 (EN 60529)
  • Maksimal driftstid: 6 time
  • Batteritype: Li-Ion B 22/4,0

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 141.358,23
DKK 141.358,23 / 1 Stk.

Teknisk data

IP beskyttelsesklasse
IP 55 (EN 60529)
Maksimal driftstid
6 time
Batteritype
Li-Ion B 22/4,0
Ladetid
0.25 time
Laserklasse
Klasse 2 (EN 60825)
Driftstemperaturinterval
-20 - 50 °C

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Din komplette løsning – nem anvendelse kombineret med højere interval, præcision og alsidighed til alle layout- og måleopgaver på byggepladsen
  • Spar tid og arbejde – digitale layoutværktøjer gør afsætning til et meget hurtigere en-person-job ved at give direkte adgang til dine CAD/BIM-elementer uden tidkrævende forberedelsesarbejde
  • Højeste fleksibilitet – zoomkamera til fleksibel, lang rækkevidde i måleretningen, inklusive fuldautomatisk søgning til valgfrie fastlåsningsprismer eller andre mål
  • Udvidet arbejdsdistance – Diameter på op til 200 m som standard
  • Nøjagtig i alle punkter – Det første layoutværktøj på verdensplan med selvkalibrering og automatisk diagnose, som garanterer mere præcist arbejde hver gang

Arbejdsopgaver

  • Afsætning af 2D- og 3D-positioner på byggepladsen
  • Layout og verificering af fundamenter, undergrunds-VVS, forskalling og andre vigtige konstruktionselementer
  • Layout af fastgørelsespunkter, gennemføringer og hylser i gulve og lofter
  • Opsætning via gitterlinjer, jordkontrolpunkter, reflektorer, prismer eller eksisterende elementer som vægge og søjler
  • "Som bygget"-målinger til dokumentation, beregning og kvalitetskontrol

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.