Digitale opmålingsværktøjer
Opdag, hvordan vores totalstationer er designet til intuitiv punktmarkering og opmåling af konstruktioner, både udendørs og indendørs, samt på gulve, vægge eller lofter
2 Produkter
Filtrer

- Beskrivelse
- Alsidigt og brugervenligt værktøj til konstruktionslayout, som en person kan betjene, med 2" vinkelmålingsnøjagtighed og udvidet interval, der giver hurtigere opmåling af positioner på byggepladsen
- Afstandsmåling præcision
- ±2 mm + 2 ppm
- Arbejdsdistance - fjernbetjening (diameter)
- 2 - 200 m
- IP beskyttelsesklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Beskrivelse
- Automatiseret værktøj til bygningslayout til at øge afmærkningen af byggepladsen vha. digitale metoder og BIM
- Afstandsmåling præcision
- ±3 mm + 10 ppm
- Arbejdsdistance - fjernbetjening (diameter)
- 2 - 100 m
- IP beskyttelsesklasse
- IP 55 (EN 60529)