PLT 300 værktøj til digitalt layout
Nyt produktProdukt #r4728599
Automatiseret værktøj til bygningslayout til at øge afmærkningen af byggepladsen vha. digitale metoder og BIM
- Afstandsmåling præcision: ±3 mm + 10 ppm
- Arbejdsdistance - fjernbetjening (diameter): 2 - 100 m
- IP beskyttelsesklasse: IP 55 (EN 60529)
Del
Egenskaber og fordele
- Enpersons konstruktionslayout og måling – digitalt layoutværktøj halverer det arbejde, som er nødvendigt til konstruktion, mens antallet af mulige punkter i én dag øges væsentligt
- Kom i gang hurtigere – automatisk stationering og vippekompensering til hurtig opsætning på byggepladsen
- Digitaliseret konstruktionslayout vha. grøn laser og tablet – du skal blot trykke på det afmærkningspunkt, du skal bruge, på controlleren, og layoutværktøjet vil finde det i virkeligheden vha. den motoriserede, grønne laserpen
- BIM-parat digitalt layoutværktøj – bring nøjagtigheden og effektiviteten af BIM-til-felt til din byggeplads ved at skifte til digitalt konstruktionslayoutværktøj
- På Hilti CPC-batteriplatformen – brug dette digitale layoutværktøj ved hjælp af samme batterier som alt andet Hilti 22 V elværktøj (ikke kompatibel med Nuron-batterier)
Arbejdsopgaver
- Afmærke 2D- og 3D-positioner på byggepladsen vha. CAD/BIM-input
- Udlægning af forskalling, udgravningspositioner og MEP-fastgørelsespunkter i lofter og gulve.
- Udformning af enkelte og dobbelte vinkler
- Udformning og overførsel af byggekontrollinjer
- Færdige mål af eksisterende funktioner, herunder realtidsberegninger af område og mængde
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning C 4/36 -90/-350/-DC (01), Kinesisk, Engelsk, Lettisk, Dansk, Kasakhisk, Finsk, Serbisk, Arabisk, Koreansk, Russisk, Litauisk, Estisk, Svensk, Japansk, Norsk, Rumænsk, Bulgarsk, Tyrkisk, [ 4.6 MB ]
- Brugervejledning Li-Ion, Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 1.5 MB ]
- Brugervejledning PLT 300 (01), Engelsk, Dansk, Finsk, Arabisk, Russisk, Portugisisk, Hollandsk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Fransk, Norsk, Spansk, Slovensk, Tyrkisk, Polsk, Italiensk, [ 6.3 MB ]