PM 2-LG Linjelaser med grøn laserstråle
Nyt produktProdukt #r13693009
Grøn linjelaser med 2 meget synlige stråler til nivellering og opmåling
- Præcision: ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter): 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Maksimal driftstid: 8 h
Del
Egenskaber og fordele
- Bedre synlighed for bedre produktivitet – grønne linjelasere giver dig en stråle, som er 4x lettere at se end røde laserstråler i indendørsmiljøer, så du kan arbejde over meget længere afstande uden stop for at flytte laseren
- Ekstremt nem at bruge – én knap til at skifte mellem lodrette/vandrette/tværlinjer, én knap til at aktivere modtageren
- Hældningstilstand – du kan låse det selvnivellerende pendul, så denne linjelaser kan bruges til lige linjer i alle vinkler (ekstraudstyret PMA 93 U-beslag anbefales)
- Praktisk og slidstærkt design – kompakt hus med gummistødkanter, der bedre kan holde til de krævende forhold på byggepladsen, og klasse 2-laser, der ikke kræver specielle anvendelsesforanstaltninger
- Advarsel om lavt batteriniveau – undgå uventet nedetid ved på forhånd at vide, når dine linjelasere har brug for nye batterier
Arbejdsopgaver
- Opmåling af gipslægte
- Nivellering af nedhængte lofter
- Nivellering og opmåling af rør og kabler
- Nivellering og tilpasning af døre og vinduer
- Overførsel af højder
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning PM 2-LG (02), Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 11.5 MB ]