Laseropmålingsværktøjer
Udforsk vores sortiment af lasere, optiske niveauer og andre standardopmålingsværktøjer designet til intuitiv nivellering, kvadrering og justeringsopgaver
15 Produkter
Filtrer

Nuron
- Beskrivelse
- Robust udendørs rotationslaser med automatiske funktioner til langdistance-nivellering, opmåling, hældning og kvadrering (Nuron-batteriplatform)
- Præcision
- ±1.5 mm ved 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur
- ±5(± 8.7%) °


- Beskrivelse
- Robust indendørs rotationslaser med meget synligt grønt lys og automatiske funktioner til nivellering, opmåling, hældning og kvadrering (Nuron-platform)
- Præcision
- ±1.5 mm ved 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur
- ±5(±8.7%) °


Nuron
- Beskrivelse
- Selvnivelleringslaser med 3 synlige grønne 360° linjer og 15+ timers batteritid til nivellering, justering, opmålning og rørdannelse (Nuron-batteriplatform)
- Præcision
- ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter)
- 80 m (linjer), 130 m (linjer, med modtager)
- Batteritype
- 22 V


- Beskrivelse
- Multilinjelaser med 3 grønne 360° linjer til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling
- Præcision
- ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter)
- 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur
- -4.0/ +4.0° °


- Beskrivelse
- Multilinjelaser med 4 linjer til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling med grøn laserstråle
- Præcision
- ±2 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter)
- 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur
- -3.0/ +3.0° °


- Beskrivelse
- Kombilaser med grøn stråle med 2 linjer og 4 punkter til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling
- Præcision
- ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter)
- 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Maksimal driftstid
- 8 time

- Beskrivelse
- Kombilaser med grøn stråle med 2 linjer og 4 punkter til VVS, nivellering, tilpasning og kvadrering (12 V batteriplatform)
- Præcision
- ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter)
- 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Maksimal driftstid
- 33 time

- Beskrivelse
- Grøn punktlaser med to meget synlige punkter til vertikal overførsel af punkter og via lod
- Præcision
- ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter)
- 40 m (punkter)
- Maksimal driftstid
- 60 time

- Beskrivelse
- Grøn linjelaser med 2 meget synlige stråler til nivellering og opmåling
- Præcision
- ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter)
- 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Maksimal driftstid
- 8 time

- Beskrivelse
- Linjelaser med 2 røde linjer til nivellering, tilpasning og opmåling af 90 graders vinkler
- Præcision
- ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter)
- 20 m (linjer), 60 m (linjer, med modtager)
- Maksimal driftstid
- 14 time


- Beskrivelse
- Optisk niveau til nivelleringsopgaver med 20x forstørrelse
- Forstørrelse
- 20 x
- Kompensator type
- Luftdæmpning
- IP beskyttelsesklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Beskrivelse
- Optisk niveau til nivelleringsopgaver med 28x forstørrelse
- Forstørrelse
- 28 x
- Kompensator type
- Luftdæmpning
- IP beskyttelsesklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Beskrivelse
- Rørlaser med automatisk justeringsfunktion, grøn stråle og fjernbetjening giver hurtigere og mere nøjagtig nivellering og justering af rør
- Laserklasse
- Klasse 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4,5 mW
- Hældningsindstilling X-akse - interval
- -15 - 40 %
- IP beskyttelsesklasse
- IP X8

- Beskrivelse
- Rotationslaser til udendørs brug til vandret nivellering, lodret nivellering, hældning og opmåling
- Præcision
- ±0.5 mm ved 10 m
- Arbejdsdistance med lasermodtager (diameter)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)


- Beskrivelse
- Robust udendørs rotationslaser med 360° beskyttelsessystem og hurtigt opladende Li-ion-batteri, til horisontalt og manuelle hældninger
- Præcision
- ±0.5 mm ved 10 m
- Arbejdsdistance med lasermodtager (diameter)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)