PM 2-PG grøn lodret laser
Nyt produktProdukt #r13693127
Grøn punktlaser med to meget synlige punkter til vertikal overførsel af punkter og via lod
- Præcision: ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter): 40 m (punkter)
- Maksimal driftstid: 60 h
Del
Egenskaber og fordele
- Bedre synlighed for bedre produktivitet – grønne lodlasere giver dig et punkt, som er 4x nemmere at se end røde laserstråler i indendørsmiljøer, så du kan arbejde præcist over meget længere afstande
- Ekstremt nem at bruge – drift med kun én knap og advarsel om lavt batteriniveau forhindrer uventet nedetid
- PMW 71 magnetisk fod medfølger – hurtigere montering af gipsvæg ved nem fastgørelse af lodlaseren på metal-gipslægte
- Praktisk og slidstærkt design – kompakt hus og transportlås, der bedre kan holde til de krævende forhold på byggepladsen, og klasse 2-laser, der ikke kræver specielle anvendelsesforanstaltninger
- Bedre synlighed for bedre produktivitet – grønne lodlasere giver dig et punkt, som er 4x nemmere at se i indendørsmiljøer, så du kan arbejde præcist over meget længere afstande (op til 30 meter)
Arbejdsopgaver
- Overførsel af punkter fra gulv til loft
- Lodning af døre og vinduer
- Mærkning af laserpunkter til stål- og trækonstruktioner