PP 100 rørlaser
Nyt produktProdukt #r16270634
Rørlaser med automatisk justeringsfunktion, grøn stråle og fjernbetjening giver hurtigere og mere nøjagtig nivellering og justering af rør
- Laserklasse: Klasse 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4,5 mW
- Hældningsindstilling X-akse - interval: -15 - 40 %
- IP beskyttelsesklasse: IP X8
Del
Egenskaber og fordele
- Passer i små rør – Hiltis mest kompakte designrørlaser passer i rør med diameter på 150 mm
- 60 timers batterilevetid – nok til en hel arbejdsuge med kabelfri rørlægning uden opladning
- Grøn laser med høj synlighed – den nyeste laserstråleteknologi er 4x nemmere at se end en rød laser i kraftigt dagslys
- Ekstrem holdbarhed til barske arbejdssteder – IPX8-klassificering for meget høj vandmodstand, inklusive nedsænkning af rørlaser
- Automatisk justering – automatisk søgning med ét tryk og justering til målet, så du kan komme i gang med arbejdet hurtigere
Arbejdsopgaver
- Lægge rør – bestemmelse, overførsel og kontrol af niveauer og præcise hældninger
- Kontrol af linjeføring, niveau og fald ved installation af skybrudsanlæg, kloaker og andre afløbsrør
- Tunnelboring, rørjustering og mange andre konstruktionsopgaver, der kræver linje, elevation og styrkekontrol