PR 40-22 Udendørs rotationslaser med vaterpas
Nyt produktProdukt #r19751228
Robust udendørs rotationslaser med automatiske funktioner til langdistance-nivellering, opmåling, hældning og kvadrering (Nuron-batteriplatform)
- Præcision: ±1.5 mm ved 30 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur: ±5(± 8.7%) °
Kunder søgte også efter linjelaser, cirkellaser, laser vaterpas, krydslaser eller laser
- Let at bruge – design med én knap muliggør betjening af én person, så du kan indstille automatiske funktioner inden for 300 m (diameter)
- 2-i-1 laser fjernbetjening/modtager – den universelle PRA 400 registrerer roterende laserstråler på op til 800 m, viser digitale forskydningsværdier og styrer automatiske funktioner i din rotationslaser, så du kan fuldføre avancerede layouts.
- Hurtigere arbejdsgange – automatisk vertikal nivellering, digital hældningsindtastning og kontrol af hældningsfunktioner gør dine arbejdsopgaver hurtigere
- Holdbar og modstandsdygtig over for fald – ny aluminiumkerne, interne spjæld, stødabsorberende hoved/håndtag og IP66 klassificering, som hjælper med at bibeholde laserpræcision under svære arbejdsforhold
- Smarte funktioner med Nuron – intelligent sporing af aktiver, batteri levetidsvisning og alt på én batteriplatform gør værktøjsparken strømlinet og omkostningseffektiv
- Vandret nivellering – forskalling, betonudstøbning, udgravning, højdeoverførsel osv.
- Lodret nivellering – overførsel af bygningslinjer, justering af søjler, facader, lodret forskalling osv.
- Hældning til ramper, parkeringspladser og rør
- Kvadrering til forskalling opgaver

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.