MT-TFB OC Selvskærende bolt
Nyt produktProdukt #r12283785
Selvskærende bolt til brug ved samling af kraftige MT montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Stål med høj styrke
- Overfladefinish: Flerlags-coating udviklet til korrosionsomgivelser kategori C3 i henhold til EN ISO 9223
- Vægt: 0.03 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Montering i ét trin – kræver ingen møtrik
- Kompatibelt med Hilti adaptivt momentsystem – brug en batteridrevet slagnøgle til hurtigt at spænde bolte til den korrekte forspænding (kompatibelt værktøj og SI-AT modul kræves)
- Alsidig – velegnet til alle MT-bærebjælker og forbindelsesbeslag
- Korrosionsbestandighed – hjælper med at modstå korrosion på grund af fugt og kemikalier
Arbejdsopgaver
- Tilslutning af alle kompatible enheder med MT-bærebjælker
- Samling af metalprofilplade til MEP-støttestrukturer ved at fastgøre kompatible MT-forbindere
- Direkte fastgørelse af MT-profiler og -kanaler til MT-bærebjælker eller alle MT-bærebjælker til MT-80
- Passende til brug i moderat korrosive miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.