ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

MT-C-LL2 FL OC Formonteret vinkelforbinder

Montagebolt MT-C-LL2 FL OC #2399676

Retvinklet, aflang forbinder med formonteret Fast-Lock-møtrik og -bolt til samling af stringerkanalkonstruktioner, til udendørs brug med lav forurening

  • Materialesammensætning: S235JR, Q235B
  • Materiale og belægning: Stål – udendørsbelagt
  • Materialetykkelse: 4 mm

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 16 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
16
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 5.792,48
DKK 362,03 / 1 Stk.

Teknisk data

07_IS_MT-C-LL2 FL_0001 (3658317)
Materialesammensætning
S235JR, Q235B
Materiale og belægning
Stål – udendørsbelagt
Materialetykkelse
4 mm
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Tilspændingsmoment
40 Nm
Vægt
0.85 kg

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Hurtigere montering – formonteret med Hilti MT Fast-Lock, vores hurtigste metode til at samle et modulært støttesystem i færre trin
  • Forenklet lagerstyring – formontering reducerer i høj grad det samlede antal MT-komponenter, hvilket gør det nemmere at indkøbe, håndtere og opbevare
  • Ensartet monteringskvalitet – formontering reducerer antallet af ekstra trin og hjælper med at begrænse monteringsfejl for sikrere monteringer
  • En del af Hilti MT-systemet – en økonomisk alt-i-en-løsning til stort set alle modulopbyggede MEP-støttestrukturer
  • Korrosionsbestandighed – varmgalvaniseret beskytter mod fugt og kemisk korrosion

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af L-formede forbindelser mellem alle MT-stringer-kanaler
  • Samling af 2D-metalindramning til MEP-støttestrukturer, såsom stringertrapez
  • Egnet til brug i moderat korrosive miljøer

Produktvideoer

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.