MIQC-H tværforbinder
Nyt produktProdukt #r4705713
Varmgalvaniserede (HDG) robuste forbindere til fastgørelse af to MIQ-bjælker
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret, 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Intet behov for svejsning – hurtigere og mere effektiv montering
- Vilkårlig placering og justering langs bjælken
- Udviklet til hurtig montering af én person
- Robuste forbindelser konstrueret til store belastninger
Arbejdsopgaver
- Del af modulopbygget system til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige andre installationer
- Robust vinkelbeslag med MIQ-90-bjælker
- Robuste bjælker og U-rammer
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.