C4/36-DC Biloplader
Nyt produktProdukt #r4471094
Multispændings DC-biloplader til alle Hilti Li-ion-batterier
- Batterisystemkompatibilitet: 14 V, 22 V, 36 V
- Udgangseffekt: 60 W
- Udgangsstrøm: 4 A
Kunder søgte også efter opladning, biloplader, oplader, batteri eller lader
- Kompakt biloplader til opladning af alle Hilti Li-ion-batterier, når du er på farten
- Fremragende opladningsydelse i koldt vejr ned til -10 °C
- Konstrueret til at beskytte batterier mod lavspænding og andre ugunstige opladningsforhold
- Fuldt ud kompatibel med alle Hilti 12 V (med adapter), 14 V, 22 V og 36 V Li-ion batterier
- Kompatibel med Hiltis 12 V batterier med adapter
- Opladning af Hilti 12 V (med adapter), 14 V-, 22 V- og 36 V-batterier
- Ladning af batterier i køretøj

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Registrering eller købsbevis kræves aldrig
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.