Batterier, opladere og strømstationer
Udforsk, hvordan vores højteknologiske batterier, opladere og bærbare strømstationer er designet til at booste performance og forlænge driftstiden
18 Produkter

- Beskrivelse
- Transportabel og effektiv strømforsyning til brug med kraftfuld el-værktøj
- Batterikapacitet
- n/a
- Vægt
- 20 kg
- Mål (LxBxH)
- 420 x 210 x 420 mm

Nuron
- Beskrivelse
- B 22-55 kompakt og let 22 V Li-ion batteri til lette opgaver med Nuron elværktøj
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Vægt
- 0.55 kg
- Mål (LxBxH)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Beskrivelse
- B 22-85 alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron elværktøj
- Batterikapacitet
- 4,0 Ah
- Vægt
- 0.76 kg
- Mål (LxBxH)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Beskrivelse
- B 22-170 ultimativ 22 V Li-ion batteri udviklet til at øge ydeevne og driftstid for Nuron værktøj
- Batterikapacitet
- 8,0 Ah
- Vægt
- 1.31 kg
- Mål (LxBxH)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Beskrivelse
- B 22-255 Li-ion batteri med høj ydeevne, der øger driftstiden for kraftige Nuron borehamre og skæreværktøjer
- Batterikapacitet
- 12 Ah
- Vægt
- 1.84 kg
- Mål (LxBxH)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Beskrivelse
- C 4-22 kompakt oplader til alle Hilti Nuron batterier
- Batterisystemkompatibilitet
- Nuron
- Udgangseffekt
- 90 W
- Udgangsstrøm
- 3.5 A

Nuron
- Beskrivelse
- C 6-22 Hurtig oplader til alle Hilti Nuron batterier
- Batterisystemkompatibilitet
- Nuron
- Udgangseffekt
- 240 W
- Udgangsstrøm
- 9.6 A

Nuron
- Beskrivelse
- Tophastigheds oplader designet til Nuron B 22-170 og B 22-255 batterier med høj kapacitet
- Batterisystemkompatibilitet
- Nuron
- Udgangseffekt
- 450 W
- Udgangsstrøm
- 18 A

- Beskrivelse
- B 12-30 kompakt og ekstralet 12 V Li-ion batteri
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Ladetid med C4/12-50 batterioplader
- 35 min
- Vægt
- 0.24 kg

- Beskrivelse
- Kompakt 12 V 5.0 Ah Li-ion batteri med opgraderede 21700 celler til mere arbejde pr. opladning
- Batterikapacitet
- 5,0 Ah
- Ladetid med C4/12-50 batterioplader
- 50 min
- Vægt
- 0.34 kg

- Beskrivelse
- Kompakt 22 V 2,6 Ah Li-ionbatteri
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Vægt
- 0.49 kg
- Mål (LxBxH)
- 135 x 94 x 53 mm

- Beskrivelse
- 22 V 8,0 Ah Li-ion batteri med ultimativ effekt, der giver ekstrem lang driftstid
- Batterikapacitet
- 8,0 Ah
- Vægt
- 1.15 kg
- Mål (LxBxH)
- 145 x 97 x 76 mm

- Beskrivelse
- 36 V 5,2 Ah Li-ion-batteri med ekstra høj ydeevne
- Batterikapacitet
- 5,2 Ah
- Vægt
- 1.35 kg
- Mål (LxBxH)
- 167 x 92 x 81 mm

- Beskrivelse
- 36 V 9.0 Ah Li-ion batteri med ultimativ effekt, der giver ekstrem lang driftstid
- Batterikapacitet
- 9,0 Ah
- Vægt
- 2.03 kg
- Mål (LxBxH)
- 181 x 99 x 103 mm

- Beskrivelse
- Multi-lynoplader med flere porte til alle Hilti Li-ion batterier
- Batterisystemkompatibilitet
- 22 V, 36 V
- Udgangseffekt
- 350 W
- Udgangsstrøm
- 9 A

- Beskrivelse
- Kompaktoplader til Hilti 12 V Li-ion batterier
- Batterisystemkompatibilitet
- 12 V
- Udgangseffekt
- 50 W
- Udgangsstrøm
- 4 A

- Beskrivelse
- Multispændings DC-biloplader til alle Hilti Li-ion-batterier
- Batterisystemkompatibilitet
- 14 V, 22 V, 36 V
- Udgangseffekt
- 60 W
- Udgangsstrøm
- 4 A

- Beskrivelse
- Multioplader med flere porte til alle Hilti Li-ion-batterier
- Application 01
- Sekventiel opladning af fire batterier med først-ind, først-opladet logik
- Batterisystemkompatibilitet
- 22 V, 36 V
- Advantage 02
- Fremragende opladning ydeevne i koldt vejr ned til -10 °C

FORDELE VED NURON BATTERIER
Effektiviser dine arbejdsopgaver med den avancerede Nuron batteriplatform
Oplev fordelene ved vores seneste tilføjelse til vores nuværende 12V, 22V og 36V batterier - Nuron, den samlede 22V batteriplatform. Nuron giver dig forøget driftstid og flere muligheder end nogensinde før, uanset om det gælder lette til tunge arbejdsopgaver.
Opdag forskellen med Nuron 22V-batterier

Mere arbejde pr. opladning
Få effektivitet fra de traditionelle batteridrevne, lednings- og benzindrevne 36V værktøjer, men med vægt, balance og ergonomi fra en 22V-batteriplatform, så du kan arbejde effektivt i længere tid.

Én samlet platform
Udfør alle dine arbejdsopgaver på én samlet, højtydende 22V-batteriplatform med høj ydeevne. Brug de samme batterier til ca. 70 forskellige værktøjer fra boremaskiner til borehamre.

Reducer nedetid
Indbyggede helbredsnotifikationer, som holder dig opdateret på batteriets tilstand, mens du får forenklet værktøjsstyring fra datadrevne tjenester.

Slidstærkt design
Den indbyggede elektronik er fuldtforseglet og holder både vand, støv og andre forureninger ude, mens eksterne stødpuder og glasfiberkabinet giver overlegen beskyttelse ved tab af værktøj.

Udskift ledningsbaseret og benzindrevet værktøj
Én samlet platform til alle dine værktøjer
Nuron giver længere driftstid og op til dobbelt så meget kraft som tilsvarende 18V og 22V batteridrevne platforme til gentagne, hårde arbejdsopgaver. Nuron har op til 4 gange så meget kraft som andre Hilti 22V-batterier og leverer endnu mere kraft end vores 36V, ledningsbaseret og benzindrevne værktøjer.

Ét batteri til enhver arbejdsopgave
Alt det du har brug for i størrelse, vægt og ydeevne
Vælg det batteri som passer til din arbejdsopgave

B22-55 Nuron batteri
Kompakt og let til når du har brug for at holde dit værktøj så let og praktisk som muligt

B22-85 Nuron batteri
Alsidigt batteri medoptimal effektivitet og vægt til hverdagens lettere bore-, køre- og skærearbejde

B22-170 Nuron batteri
Batteri med høj kapacitet og stor effektivitet, der er udstyret til at maksimere dit arbejde pr. opladning

B22-255 Nuron batteri
Batteri med ekstra høj kapacitet til krævende SDS Max bore-, skære- eller nedrivningsarbejde med borehammer

Enklere styring af din værktøjspark
Intelligente, forbundne batterier hjælper med at reducere nedetid
Nuron-batteriplatformen forbinder intelligente batterier med værktøj og opladere, så du er klar til hvad end fremtiden bringer.
Hold gang i arbejdet takket være indbygget batteridiagnosticering, som fortæller dig hvornår batterierne skal udskiftes. Brug lokations- og brugsdata fra Nuron til at træffe informerede beslutninger om din værktøjspark.
Oplev Nurons forbundne tjenester
Undgå nedetid med notifikationer om batteriet
Fleet Management kunder får automatisk notifikationer, når et Nuron batteri har brug for at blive udskiftet og du kan nemt og bekvemt bestille en gratis udskiftning.
Spar tid på at lede efter mistet værktøj
Få nem adgang til seneste og sidstsete lokationer af værktøj og udstyr med forbunde Nuron batterier, værktøjer og opladere.
Minimer udgifterne til dublerede værktøjer
Forbind Nuron med ON!Track værktøjssporing og udstyringssystem til at identificere ubenyttet eller opbevaret udstyr og benyt det der hvor der er brug for det.

Nedbryd beton, ikke batterier
Holdbart design til de mest udfordrende byggepladser
Nuron batterierne er bygget på glasfiber og har eksterne støddæmpere for overlegen beskyttelse ved tab. Den forseglede elektronik sikrer beskyttelse af batteriet mod almindelige forurenende stoffer såsom, støv, vand og fugt.