B22 2,6 CPC 22V-batteri
Nyt produktProdukt #r6227138
Kompakt 22 V 2,6 Ah Li-ionbatteri
- Batterikapacitet: 2,6 Ah
- Vægt: 0.49 kg
- Mål (LxBxH): 135 x 94 x 53 mm
Kunder søgte også efter Battery , Akku, Batterier , Batteri 2.6 eller Batteri
- Kompakt og let 22 V batteri med forbedret levetid
- Inkluderer Hilti Cordless Power Care (CPC) teknologi – indbyggede processorer overvåger hver battericelle for at levere mere pålidelig, konsistent og længerevarende strøm på dine arbejdssteder
- Fuldt forseglet elektronik til øget beskyttelse mod støv, fugt og vand
- Gummibelagt, glasfiberforstærket hus – op til 4 gange mere robust og modstandsdygtigt over for faldskader og dobbelt så modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer i forhold til standard-ABS-plastik
- Hus, der er udviklet til at afkøle batteriet til den ideelle temperatur for hurtigere opladning og reduceret overbelastning under påføring
- Kompatibel med 18V og 22V batteridrevet Hilti-værktøj
- Kompatibel med alle Hiltis C4/36 Li-ion opladere
- Opgaver ved ekstreme temperaturbetingelser – fra 60 °C ned til -17 °C
- Arbejde på svært tilgængelige steder, hvor kompakte mål og lav vægt er meget vigtigt

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Registrering eller købsbevis kræves aldrig
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning Li-Ion, Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 1.5 MB ]