DSH 900-X Gaskapsav (400 mm)
Nyt produktProdukt #r14455101
Stærk gaskapsav med easy-start 87 cc motor med automatisk choker – maks. klingediameter 400 mm og en skæredybde på op til 150 mm
- Motorcylinder: 87 cm³
- Nominel effekt: 4.3 kW
- Våd eller tør betjening: Våd og tør
Del
Egenskaber og fordele
- Stærk 400 mm kapsav, som er designet til at gøre det mest krævende skærearbejde hurtigere og nemmere – selv skæring i gulve med den valgfrie DSH-FSC gulvsavvogn
- Gassav med nem start – unik automatisk choker gør first-pull-tænding til normen, og gør det stort set umuligt at drukne maskiner
- Robust konstruktion – forstærket klingeskærm af metal og langtidsholdbare interne komponenter betyder, at du kan få arbejdet gjort med færre afbrydelser
- Nemmere selvbetjent vedligeholdelse – forspændt bælte og stort set ubrydeligt starterreb hjælper med at minimere nedetid i forbindelse med vedligeholdelse af saven
- Kompatibel med DSH-P-vandpumpen – føder vandet til din gassav fra enhver kilde. Intet tryk nødvendigt
Arbejdsopgaver
- Vejarbejde – skæring i asfalt og beton
- Kloakarbejde – til skæring i metal-, beton og plastrør
- Beton- og murværksbyggeri – til skæring af ekspansionsfuger i ny beton og åbninger i murstens- eller betonmure
- Kantstensarbejde – til skæring af kantsten og brosten
- Metalarbejde – til skæring i stålprofiler, rør og stålplader