Betonsave
Opdag, hvordan vores håndholdte kapsave, betonskærere og rilleskæringsværktøjer er designet til hurtigere skæring i beton, murværk og metal
8 Produkter
Filtrer

Nuron
- Beskrivelse
- Kompakt batteridrevet kapsav med tophåndtag til skæring i op til 120 mm med 300 mm-klinger i beton, murværk og metal
- Grundmaterialer
- Alle slags beton og mursten, Alle slags murværk (hul mursten, kalksten osv.), Asfalt, Stål, Mineral
- Mål (LxBxH)
- 660 x 290 x 350 mm
- Beskyttelsesklasse
- IEC Batteridrevet



Nuron
- Beskrivelse
- Alsidig batteridrevet kapsav med baghåndtag til skæring i op til 120 mm med 300 mm-klinger i beton, murværk og metal
- Grundmaterialer
- Alle slags beton og mursten, Alle slags murværk (hul mursten, kalksten osv.), Asfalt, Stål, Mineral
- Mål (LxBxH)
- 740 x 290 x 350 mm
- Beskyttelsesklasse
- IEC Batteridrevet



- Beskrivelse
- Kompakt gassav (63 cc) med nødstop til skæring op til 120 mm med 300 mm klinger i beton, murværk og metal
- Motorcylinder
- 63.3 cm³
- Nominel effekt
- 3.2 kW
- Våd eller tør betjening
- Våd og tør


- Beskrivelse
- Alsidig bagholdt gassav på 70 cm3 med automatisk choker – til skæring i en dybde på op til 125 mm
- Motorcylinder
- 68.7 cm³
- Nominel effekt
- 3.5 kW
- Våd eller tør betjening
- Våd og tør


- Beskrivelse
- Stærk gaskapsav med easy-start 87 cc motor med automatisk choker – maks. klingediameter 400 mm og en skæredybde på op til 150 mm
- Motorcylinder
- 87 cm³
- Nominel effekt
- 4.3 kW
- Våd eller tør betjening
- Våd og tør


- Beskrivelse
- Våd og tør elektrisk, håndholdt diamantskæremaskine – skæredybde op til 120 mm med 305 mm klinger
- Skivediameter
- 305 mm
- Skæredybde
- 120 mm
- Ingen belastning omdr./min.
- gear 1: 4900 rpm



- Beskrivelse
- Rilleskærer til rilleskæring i væg/gulv og installation af kabler, kabelføringer eller rør på forskellige grundmaterialer
- Skæredybde
- 50 mm
- Maks. skærebredde
- 50 mm
- Skivediameter
- 150 mm


- Beskrivelse
- Tør elektrisk, håndholdt diamantrilleskærer, til parallelle snit i dybde op til 60 mm
- Skæredybde
- 60 mm
- Maks. skærebredde
- 60 mm
- Skivediameter
- 185 mm