DCH 180-SL murrillefræser
Nyt produktProdukt #r4021
Tør elektrisk, håndholdt diamantrilleskærer, til parallelle snit i dybde op til 60 mm
- Skæredybde: 60 mm
- Maks. skærebredde: 60 mm
- Skivediameter: 185 mm
Del
Kunder søgte også efter rilleskærer, diamantskæring eller skæremaskine
Egenskaber og fordele
- Smart Power-teknologi tilpasser automatisk effekten af værktøjet til materialet, der skæres i – og er dermed med til at levere en konstant høj skæreydelse og beskytte motoren mod overbelastning
- Hjælper med at opnå en stort set støvfri byggeplads ved brug sammen med en kompatibel støvsuger
- Ergonomisk design gør murrillefræseren mindre trættende at styre i enhver arbejdsposition
- Dybdestoppet hjælper med til at forøge præcisionen i skæringen, samtidig med at det også beskytter operatøren mod klingen og støv
- Få endnu større produktivitetsgevinster ved at bruge specielt udviklede Hilti-skæreskiver
Arbejdsopgaver
- Hurtig og præcis rilleskæring til kabler, rør og ledninger inden for el-, VVS og air conditioning installationer
- Til brug i beton, kalksten og mursten

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.