DCH 150-SL murrillefræser
Nyt produktProdukt #r6703894
Rilleskærer til rilleskæring i væg/gulv og installation af kabler, kabelføringer eller rør på forskellige grundmaterialer
- Skæredybde: 50 mm
- Maks. skærebredde: 50 mm
- Skivediameter: 150 mm
Kunder søgte også efter Rilleskæring, Diamantskæring, Rilleskærer eller Skæremaskine
- Specialbygget murrillefræser udviklet til maksimal produktivitet
- Kan rille op til 50x50 mm med 150 mm rilleskiver
- Robust design og holdbar motor – lang levetid
- Håndtag med ergonomisk design – giver et mere sikkert og komfortabelt greb ved arbejde i alle stillinger
- Stort set støvfri ved brug sammen med en kompatibel Hilti-støvsuger
- Rille op til 50 mm dyb og 50 mm bred på alle almindeligt anvendte materialer, såsom beton, Flint, kalksten osv. (ved brug sammen med 150 mm rille skiver)
- Montering af kabler, gennemføringer og rør
- Vægfanger

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.