BX 4-IF-22 Batteridrevet boltpistol til beton (Tømrer)
Nyt produkt Butik Få mere informationProdukt #r19355177
BX 4-22 Batteridrevet boltpistol til fastgørelse af gipslægter og andre materialer på beton, stål og murværk
- Mål (LxBxH): 475 x 149 x 387 mm
- Fastgørelsesmiddel indføring: Sømstrip
- Nominel spænding: 21,6 V
Kunder søgte også efter Boltepistol, Batteri-sømpistol, Betonsømpistol, Skudmontage eller Sømpistol
- Designet til tømrer – vores batteridrevet boltpistoler gør det muligt at montere skinner uden støj, rekyl, løbende vedligeholdelse, og de omkostninger, der normalt følger med gasdrevne boltpistoler.
- Uovertruffen batteridrevet effektivitet – mulighed for at affyre op til 1000 søm per time, takket være banebrydende Nuron-batterier og den forbedrede kulfri motor.
- Smart funktioner – indikator for genopfyldning af søm, selvaktiverende ved opsamling og fejlfinding via ON!Track-appen reducerer nedetid.
- Optimeret for overlegen håndtering – med et ergonomisk balanceret greb, reduceret slaglængde og indbygget LED-lys sikres en mere behagelig arbejdsdag, selv når du fastgør hundreder af søm dagligt
- Forbedret fleksibilitet – vinkelmagasiner som gør arbejdet nemmere, samt udskiftelige magasiner i varierende størrelser til flere forskellige arbejdsopgaver
- Fastgørelse af stålskinner til beton og stål (maks. sømlængde 45 mm)
- Fastgørelse af vægbeslag/murbeslag til beton, massivt murværk eller stål
- Fastgørelse af membraner, net og plader til beton
- Fastgørelse af kabler og kabelrør på beton og stål (valgfri ME boltføring anbefales)
- Fastgørelse af gipslægte i beton og stål (maks. sømlængde 1-3/4")
Tekniske data

Batteridrevet fastgørelse
En mere ren, støjsvag og effektiv fastgørelse
Med BX 4-22 slipper du for at skifte gasflaske og udfører løbende vedligeholdelse. Vores batteridrevne boltpistol leverer en hurtigere, mere økonomisk og miljøvenlig fastgørelse, samtidig med at den er støjsvag sammenlignet med andre løsninger.
Og med Nuron batteriplatform får du større rækkevidde, mere komfort og flere funktioner, som øger produktiviteten.

For Elektriker
Op til 5x hurtigere montering, sammenlignet med traditionelle ankermonteringer
Vores batteridrevne boltpistoler er et betydeligt hurtigere alternativ til traditionelle bore- og ankermetoder, ved fastgørelse i beton eller stål. Den hjælper dig med at øge din produktivitet ved en lang række fastgørelsesopgaver - såsom fastgørelse af enkel og flere kabler til enten gulv, væg eller loft.
Den batteridrevne boltpistol giver en mere ensartet fastgørelseskvalitet, og et forbedret arbejdsmiljø sammenlignet med boring.
Den kan rumme op til 30 søm pr. magasin

Er endnu mere fleksibel med vores fastgørelseselementer
BX 4 batteridrevne boltpistol til en lang række arbejdsopgaver
Vores fastgørelsessortiment til elektrikere er større end nogensinde før med mere end 20 forskellige fastgørelsesfamilier, der giver en alsidig løsning til daglige opgaver med kabel- eller rørfastgørelse.
Til projekter, hvor brandklassificering er afgørende, tilbyder vi en række metalelementer til fastgørelse af kabler - alle vores fastgørelseselementer har de nødvendige ETA-godkendelser.

For Tømrer
Skift til en batteridrevet løsning
I forbindelse med opsætning af gipsvægge er der brug for en hurtig og pålidelig løsning til fastgørelse af stålregler.
BX 4-22 hjælper dig med at fastgøre stålregler, nu med mindre støj, rekyl og vedligeholdelse. En væsentlig forbedring sammenlignet med gasdrevne boltpistoler
Med BX 4 kan du udføre opgaverne mere effektivt:
- Længere magasiner med op til 40 søm
- Justering af styrke for en bedre fastgørelse
- Automatisk indikator for påfyldning af søm
I Hilti har vi branchens bedste og mest pålidelige pistol. Blandt vores testkunder besluttede over 90%, at skifte til vores BX 4-22.
Ofte stillede spørgsmål ved køb af batteridrevne boltpistoler
Hvorfor skal jeg vælge en batteridrevet boltpistol?
En af de største fordele ved batteridrevne boltpistoler er højere produktivitet. Med batteridrevne boltpistoler behøver du ikke at bore og forankre, og du kan derfor spare en masse tid.
De andre vigtige fordele ved batteridrevne boltpistoler i forhold til lednings- eller gasdrevne er fleksibilitet. Der er ikke behov for at administrere forskellige strømkilder, og der er ikke farlige kabler, som man kan snuble i. Og i modsætning til gasdrevne værktøjer er der ingen gaspatroner, der skal købes og opbevares, der er ingen dampe og så er det en støjsvag løsning. Det giver et sikrere og renere arbejdsmiljø.
Hvad skal jeg kigge efter, når jeg vælger en batteridrevet boltpistol?
Vigtige funktioner omfatter:
- Justerbar depth of drive. Det giver dig mulighed for at kontrollere, hvor langt værktøjet slår sømmet ned i overfladen.
- Justering af sømstørrelsen, så du kan ændre sømstørrelsen i forhold til opgaven.
- En blokeringsfunktion, der forhindrer søm i at sætte sig fast i mekanismen.
- Større aftrækker for at gøre det lettere at betjene boltpistolen med handsker på.
- Tilgængelighedsfunktioner som f.eks. vinklede magasiner, der gør det lettere for boltpistolen at komme ind i snævre rum og hjørner.
Hvilke fejl skal jeg undgå, når jeg bruger en batteridreven boltpistol?
Der er flere almindelige fejl, man skal undgå, når man bruger en sømpistol, f.eks:
Overdriving: Overdriving kan ske, når en boltpistol føres for dybt ind i materialets overflade. For at undgå dette skal du sørge for at justere boltpistolens dybderegulering, så boltpistolen drives ind i flugt med overfladen.
Dry-firing: Hvis du bruger boltpistolen, når den er løbet tør for søm, kan det belaste værktøjets indre komponenter. Kig efter en boltpistol med en genopfyldningsindikator.