SF BT Batteri-boremaskine
Nyt produktProdukt #r4850109
SF BT batteriboremaskine til præcis boring, til Hiltis X-BT-system (skudmontage på stål med lille foreboring)
- Anvendelse: [forbrugsvareafhængigt]
- o/min: 4000
- Maks. moment: 3 Nm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Kompakt udformning og lav vægt
- Integreret lås i afbryderen for maksimal sikkerhed
- Lille bordiameter giver høj boreydelse
Arbejdsopgaver
- Boring af meget præcise huller
- Boring af huller til X-BT-, X-BT-ER- og X-BT-MF-fastgørelser
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.