SD 6000 gipsskruemaskine
Nyt produktProdukt #r5241
Gipsskruemaskine med høj hastighed og med ledning med 6000 omdr/min til gipspladearbejder
- Maks. moment: 8 Nm
- Nominel spænding: 230 V
- Mål (LxBxH): 275 x 77 x 170 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- High speed – 6000 omdr./min
- Praktisk og nem betjening med god arbejdskomfort
- To værktøjer i ét – klar til magasinfunktion i et snuptag
- Selvspændende system – til skift uden værktøj af hurtig bitholder og magasin
- Retningsbestemmelse af køleluften forhindrer, at gipsstøv blæses op i brugerens ansigt
Arbejdsopgaver
- Montering af gipsplader på metalskinner eller trælægter til vægge og lofter
- Montering af specialplader (f.eks. Fermacell) på metalskinner eller trælægter på vægge og lofter
- Fastgørelse af metaltapper på metalskinner
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Låneværktøj under reparation for at reducere nedetid.