DGH 150 betonslibemaskine
Nyt produktProdukt #r10283834
Betonslibemaskine til robust slibning, opkradsning af beton og fjernelse af maling og belægninger
- Slibehjul diameter: 150 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 5.6 kg
- Grundmateriale: Beton, Belægninger, Lim, Epoxy, Cement
Del
Kunder søgte også efter Diamantslibning eller Betonsliber
Egenskaber og fordele
- Alle opgaver udføres hurtigere – op til 100 % højere fjernelseshastighed end vinkelslibere, takket være en højeffektiv 2100 W motor, som leverer det moment, der kræves til krævende opgaver kombineret med Hilti-hjul optimeret til maksimal ydelse
- Motor uden kontaktkul – støvafvisende motor, hjælper betonslibemaskine til at holde op til 10x længere end en konventionel slibemaskine med en børstet motor
- Ergonomi optimeret til komfort – nyt design af hovedhåndtag udviklet til styring og komfort i gulvanvendelser, plus lettere skift og valg af gear
- Hurtig-stop – stopper slibekop inden for to sekunder efter slukning af beton slibemaskine
- Stort set støvfri – integreret støvhætte med kant åbning og højdejustering hjælper med at dæmme op for luftbåret støv på arbejdsstedet
Arbejdsopgaver
- Slibning af overflade på beton, mørtel og fliser
- Fjernelse af maling, lim, epoxy og andre belægninger på beton

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning DGH 150 (01), Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 4.5 MB ]