ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Få at vide, hvordan vores vinkelslibere og slibemaskiner er udviklet til øget produktivitet og ydelse ved skæring eller slibning af beton og metal

20 Produkter

Filtrer

Ny

AG 125-20SE Vinkelsliber
Beskrivelse
2000 W vinkelsliber med variabel hastighed og glideknap, til skæring og slibning i metal, beton og murværk med skiver op til 125 mm
Skivediameter
125 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.4 kg
Maks. skæredybde
34 mm
               Hiltis ATC-system leverer yderligere beskyttelse ved fastsidning.

Ny

AG 125-20D Vinkelsliber
Beskrivelse
2000 W vinkelsliber med dødmandsknap til skæring og slibning i metal, beton og murværk med skiver op til 125 mm
Skivediameter
125 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.4 kg
Maks. skæredybde
34 mm
               Hiltis ATC-system leverer yderligere beskyttelse ved fastsidning.

Ny

AG 150-20SE Vinkelsliber
Beskrivelse
Vinkelsliber med variabel hastighed og skydekontakt, til skæring og slibning i metal, beton og murværk med skiver op til 150 mm (2000w)
Skivediameter
150 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.5 kg
Maks. skæredybde
46 mm
               Hiltis ATC-system leverer yderligere beskyttelse ved fastsidning.

Ny

AG 150-20D Vinkelsliber
Beskrivelse
Kulfri 2000 W vinkelsliber med dødmandsknap til skæring og slibning i metal, beton og murværk med skiver op til 150 mm
Skivediameter
150 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.5 kg
Maks. skæredybde
46 mm
               Hiltis ATC-system leverer yderligere beskyttelse ved fastsidning.

Nuron

AG 4S-22 Batteridrevet vinkelsliber (125 mm)
Beskrivelse
Kulfri vinkelsliber med justerbar hastighed til daglig skæring og slibning med skiver op til 125 mm (Nuron-batteriplatform)
Nominel spænding
21.6 V
Skivediameter
125 mm
Maks. skæredybde
34 mm

Nuron

AG 5D-22 Batteridrevet vinkelsliber (125 mm)
Beskrivelse
AG 5D-22 kulfri vinkelsliber med dødmandsknap til daglig skæring og slibning med skiver op til 125 mm (Nuron-batteriplatform)
Nominel spænding
21.6 V
Skivediameter
125 mm
Værktøjsvægt
2.1 kg

Nuron

AG 6D-22 Batteridrevet vinkelsliber (125 mm)
Beskrivelse
AG 6D-22 vinkelsliber med kulfri motor, SensTech-kontrol og højtudviklet sikkerhedsfunktioner til skiver op til 125 mm (Nuron-batteriplatform)
Nominel spænding
21.6 V
Skivediameter
125 mm
Værktøjsvægt
2 kg

Ny

AG 125-13S vinkelsliber
Beskrivelse
1300 W vinkelsliber med holdbar kulbørste til skæring og slibning med skiver på op til 125 mm
Skivediameter
125 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.5 kg
Maks. skæredybde
34 mm
               Hiltis ATC-system leverer yderligere beskyttelse ved fastsidning.
               Smart Power sikrer elektronisk effektstyring for konstant værktøjsydelse under varierende belastninger.

Nuron

AG 6D-22 Batteridrevet vinkelsliber (150 mm)
Beskrivelse
AG 6D-22 kraftfuld vinkelsliber med kulfri motor, SensTech-kontrol og højtudviklet sikkerhedsfunktioner til skiver op til 150 mm (Nuron-batteriplatform)
Nominel spænding
21.6 V
Skivediameter
150 mm
Værktøjsvægt
2 kg
AG 230-24D vinkelsliber
Beskrivelse
2400 W vinkelsliber med dødmandsknap, roterbart greb og holdbar kulbørste, til skiver med diameter op til 230 mm
Skivediameter
230 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
6.5 kg
Maks. skæredybde
68 mm
               Hilti's Active Vibration Reduction reducerer vibration med op til to-tredjedele sammenlignet med konventionelle elektriske værktøjer, og hvilket giver større arbejdskomfort og øget produktivitet.
               Hiltis ATC-system leverer yderligere beskyttelse ved fastsidning.
               Smart Power sikrer elektronisk effektstyring for konstant værktøjsydelse under varierende belastninger.
AG 230-27DB vinkelsliber
Beskrivelse
2700 W vinkelsliber med dødmandsknap, roterbart greb og bremse, til skiver med diameter op til 230 mm
Skivediameter
230 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
6.8 kg
Maks. skæredybde
68 mm
               Hilti's Active Vibration Reduction reducerer vibration med op til to-tredjedele sammenlignet med konventionelle elektriske værktøjer, og hvilket giver større arbejdskomfort og øget produktivitet.
               Hiltis ATC-system leverer yderligere beskyttelse ved fastsidning.
               Smart Power sikrer elektronisk effektstyring for konstant værktøjsydelse under varierende belastninger.

Nuron

DGH 130-22 betonslibemaskine


Beskrivelse
Batteridrevet betonslibemaskine med motor uden kontaktkul til slibning af betonsamlinger og overfladebehandling af overflader (Nuron-batteriplatform)
Nominel spænding
22 V
Skivediameter
125 mm
Værktøjsvægt
2 kg
               Smart Power sikrer elektronisk effektstyring for konstant værktøjsydelse under varierende belastninger.
DGH 150 betonslibemaskine
Beskrivelse
Betonslibemaskine til robust slibning, opkradsning af beton og fjernelse af maling og belægninger
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
5.6 kg
Grundmateriale
Beton, Belægninger, Lim, Epoxy, Cement
Ingen belastning omdr./min.
gear 1: 4400 rpm; gear 5: 7000 rpm
               Smart Power sikrer elektronisk effektstyring for konstant værktøjsydelse under varierende belastninger.
 Dette produkt er udviklet til tør boring.
DGH 130 betonslibemaskine
Beskrivelse
Betonslibemaskine til let slibning og overfladebehandling af vægoverflader
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.54 kg
Grundmateriale
Beton, Cement
Ingen belastning omdr./min.
gear 1: 3000 rpm; gear 2: 4100 rpm; gear 3: 5200 rpm; gear 4: 6400 rpm; gear 5: 7400 rpm; gear 6: 8700 rpm
 Dette produkt er udviklet til tør boring.

Nuron

GFB 6X-22 batteridrevet båndfil


Beskrivelse
Batteridrevet båndfil med variabel hastighed med opgraderet ydeevne og batteritid til slibning og efterbehandling af metaller (Nuron-batteriplatform)
Nominel spænding
21.6 V
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
81 dB (A)
Triaksial vibrationsværdi ved vinkelslibning (ah,AG)
3.2 m/s²

Nuron

GTB 6X-22 batteridrevet remslibemaskine
Beskrivelse
Batterisliber med variabel hastighed med rørsliber med opgraderet ydeevne og batteritid til slibning og efterbehandling af rørformede metaller (Nuron-batteriplatform)
Nominel spænding
21.6 V
Mål (LxBxH)
503 x 193 x 332 mm
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
79 dB (A)

Nuron

GPB 6X-22 batteridrevet polerværktøj
Beskrivelse
Batteridrevet polerværktøj med variabel hastighed med opgraderet ydeevne og batteritid til slibning og efterbehandling af metaller (Nuron-batteriplatform)
Nominel spænding
21.6 V
Ingen belastning omdr./min.
gear 5: 2450 rpm; gear 6: 2750 rpm
Mål (LxBxH)
361 x 212 x 191 mm

Nuron

GDG 6-22 batteridrevet slibemaskine
Beskrivelse
Batteridrevet slibemaskine med variabel hastighed og effektfuld kulfri motor og ekstra brugstid for metalfremstilling og arkitektoniske metalbearbejdning (Nuron-batteriplatform)
Nominel spænding
21.6 V
Ingen belastning omdr./min.
gear 5: 19000 rpm; gear 6: 25000 rpm
Mål (LxBxH)
403 x 76 x 110 mm
DWS 225 Langhalssliber
Beskrivelse
Langhalssliber til spartlet gips, med kulfri motor og variabel hastighed samt støvudsugning (leveres med transportpose)
Slibeplade diameter
225 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
3.5 kg
Oscillationshastighed - interval
4000 - 8000 rpm
WFE 450-E Excentersliber
Beskrivelse
Excentersliber med ledning med rund bagskive
Slibeplade diameter
150 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.2 kg
Oscillationshastighed - interval
10000 - 20000 rpm
               Smart Power sikrer elektronisk effektstyring for konstant værktøjsydelse under varierende belastninger.
Håndværker skærer i armeringsjern med vinkelsliber, så gnisterne flyver

Se vores batteri-vinkelslibere

Skær, slib og puds med kraftfuldt batteriværktøj

Skærer du i metal, beton og sten, og vil slippe for besværet med ledninger? Vores løsning: Batterivinkelslibere med imponerende kraft og unikke sikkerhedsfunktioner, som er behagelige og fleksible at bruge, uanset hvor du arbejder.

Og med vores nye Nuron-batteriplatform får du et hurtigere og smartere værktøj, som sikrer endnu højere produktivitet på byggepladsen.

Flere fordele ved en batterivinkelsliber

Grafisk illustration af skæreskive

Fleksibilitet og ydeevne

Ingen stikkontakt? Ingen problemer. Vi har en batterivinkelsliber, der passer til dine behov – fra 4,5” robuste hverdagshelte til 6” masksiner til de tunge opgaver.

Grafisk illustration af person med hjelm

Kompromisløs sikkerhed

Nedetid kan mærkes på økonomien. Vi skaber værktøj, som ikke bare holder længe, men som har ergonomiske egenskaber og sikkerhedsfunktioner, der mindsker risikoen for udmattelse og arbejdsskader.

grafisk illustration af batteri

Fuldt kompatibel platform

Se nærmere på vores 22V Nuron-batteriplatform, som giver mere kraft, længere batteritid og indbygget diagnostik. Alt i én batteridreven platform. 

Smartere og sikrere vinkelslibning

AG 6D-22: innovativ sikkerhed og optimal ydeevne med Nuron-fordele

Når en vinkelsliber sidder fast, er det umuligt at vide, hvilken vej den slår tilbage. For at beskytte dig mod skader er AG 6D-22 udstyret med 3D-ATC, som forhindrer værktøjet i at rotere, hvis det pludselig forlader arbejdsområdet. Og hvis du fjerner hånden fra værktøjet, slår den berøringsaktiverede SensTech-funktion omgående strømmen fra. 

Den brede Nuron-batteriplatform har indbygget batteridiagnostik, som holder dig underrettet om batteriets ydeevne, og datadrevne services, bidrager til at reducere nedetiden og gør dine folk endnu mere produktive.

Håndværker sliber metal på en arbejdsbænk med batterivinkelsliberen AG 4S-22.

Flere vinkelslibere, flere muligheder

Vores udbud af batterivinkelslibere dækker de fleste anvendelsesområder

Den kompakte AG 4S-22 har flere hastighedsindstillinger, så du hurtigt kan skære gennem metal, mineralske materialer og fliser for derefter at sænke hastigheden og skabe en pæn finish. En hverdagshelt, der holder hele dagen.

Hvis du skal udføre mere krævende opgaver, fx skære i jernrør, kappe stivere eller lave udskæringer i ståldragere, leverer AG 6D-22 en højere hastighed og flere skæringer pr. opladning end andre 22V vinkelslibere med større og tungere batterier. Dens ydeevne er på niveau med ledningsdrevet værktøj.

Arbejder skærer beton med AG 6D-22 vinkelsliber tilsluttet et vakuum (DRS)

Forbedret sikkerhed og komfort

Vælg det rigtige værktøj, og opnå en højere produktivitet med færre anstrengelser

Vores batteridrevne vinkelslibere er lettere og slankere og dermed nemmere at holde på, hvilket gør dem mere præcis og mindre anstrengende at bruge – især når pladsen er trang. Og hvis skiven kører fast, mindsker den aktive momentstyring (ATC) risikoen for et farligt tilbageslag.

'Lock on-kontakter' gør arbejdet nemmere, men kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor har vores batterivinkelslibere automatisk nødstop, som er med til at forhindre de mest alvorlige scenarier.

Hilti vinkelsliber skærer armeringsjern

Skiver til vinkelslibere

Vi har en passende skive til enhver arbejdsopgave

Med det rette tilbehør kan du forvandle en batteridreven vinkelsliber til et af de mest alsidige værktøjer på byggepladsen. Skær og slib med en slibeskive, fjern grater fra metal med en fiberskive, slib og poler med en flapskive, eller fjern rust og maling med en stålbørste.

Vores slibeskiver fås i forskellige størrelser og tykkelser og er sammensat og overfladebehandlet, så de skærer hurtigere og holder længere.

Vores Fleet Management-service dækker dine værktøjsomkostninger til en fast månedlig ydelse. Undgå opstartsinvesteringer, og hav kun det værktøj, du har brug for.

En støvfri byggeplads er bedre for dig, dine ansatte og dine værktøjer. Tilføj et støvsugermodul eller tilslut en VC 10 til værktøjet for at øge både komforten og levetiden på værktøj og tilbehør.