AG 6D-22 Batteridrevet vinkelsliber (125 mm)
Nyt produktProdukt #r13009534
AG 6D-22 vinkelsliber med kulfri motor, SensTech-kontrol og højtudviklet sikkerhedsfunktioner til skiver op til 125 mm (Nuron-batteriplatform)
- Nominel spænding: 21.6 V
- Skivediameter: 125 mm
- Værktøjsvægt: 2 kg
Kunder søgte også efter slibning og skæring, akku vinkelsliber, skæringsmaskine, batterivinkelsliber eller slibemaskine
- Slank,og stærk 125 mm vinkelsliber udviklet til den sværeste skærings-, efterbehandlings- og slibningsopgaver
- Flere snit pr. opladning – få mere fra hånden med ét batteri takket være kombinationen af kulfri motor og mere holdbare Nuron-batterier
- Den bedste balance mellem ydeevne og vægt – dobbelt skærehastighed, men samme vægt som tidligere Hilti batteri vinkelslibere
- Innovativ ergonomi – slankere og mere komfortabelt håndtag med touch-aktiveret Sens Tech dødmandsfunktion i stedet for en mekanisk afbryder
- Opgraderede sikkerhedsfunktioner – nyt 3D Aktiv momentstyring (ATC) til bedre beskyttelse mod tilbageslag fra vinkelsliberen
- Skæring i armeringsjern, rør og metalplader
- Udskæring, slibning, afgratning og overfladebehandling af metaloverflader
- Skæring og slibning af beton, murværk, tagsten eller sten