AG 4S-22 Batteridrevet vinkelsliber (125 mm)
Nyt produktProdukt #r13009538
Kulfri vinkelsliber med justerbar hastighed til daglig skæring og slibning med skiver op til 125 mm (Nuron-batteriplatform)
- Nominel spænding: 21.6 V
- Skivediameter: 125 mm
- Maks. skæredybde: 34 mm
Del
Kunder søgte også efter skæremaskine, akku vinkelsliber, batterivinkelsliber, slibning og skæring eller slibemaskine
Egenskaber og fordele
- Slank batteri vinkelsliber med hastighedskontrol for forbedret arbejdskomfort og styring ved arbejde på mange forskellige materialer
- Flere skæringer pr. opladning – holder op til 10 % længere og skærer op til 10 % hurtigere end forrige Hilti-vinkelslibere takket være kombinationen af kulfri motor og revolutionerende Nuron-batterier
- Egnet til rustfrit stål – præcis hastighedskontrol fra 3400-7600 omdr./min, så du kan bruge samme vinkelsliber til grov materialefjernelse og præcis overfladebehandling
- Mere behageligt håndtag – slankt, kontureret håndtag med låseknap til forbedret styring i stort set alle arbejdsstillinger
- Avancerede sikkerhedsfunktioner – Aktiv momentstyring (ATC) giver forbedret beskyttelse mod tilbageslag, hvis skiven sætter sig fast
Arbejdsopgaver
- Skæring og slibning af beton, rustfrit stål og andre metaller
- Til afgratning og polering af metal
- Skæring og slibning af beton, murværk og sten
- Fliseskæring (fuldbanede diamantskiver påkrævet)