GPB 6X-22 batteridrevet polerværktøj
Nyt produktProdukt #r13250379
Batteridrevet polerværktøj med variabel hastighed med opgraderet ydeevne og batteritid til slibning og efterbehandling af metaller (Nuron-batteriplatform)
- Nominel spænding: 21.6 V
- Ingen belastning omdr./min.: gear 5: 2450 rpm; gear 6: 2750 rpm
- Mål (LxBxH): 361 x 212 x 191 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Præcis hastighedskontrol fra 1220-2750 omdr./m – brug højere hastigheder til at fjerne materiale meget hurtigt, mens de lavere hastigheder hjælper dig med at udforme en perfekt poleret finish på rustfrit stål
- Forbedret komfort og fleksibilitet – slank håndtag, afbalanceret vægt og lås-på-afbryder giver dig præcis styring, som kræves til metalarbejde af høj kvalitet
- Åben kompatibilitet – brug dette batteridrevet polerværktøj med dine klaphjul og slibende/efterbehandlingsmuffes fra Hilti eller andre mærker
- Værktøjsfrie ændringer af slibebånd/lamelslibere – minimering af den tid, man bruger på at udskifte slidte slibe/finishingbøsninger
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj til metalarbejde, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Grov slibning – effektiv fjernelse af svejsesømme, grat, rust, belægninger eller pletter på større metaloverflader
- Finslibning – efterbehandling af ulegeret og rustfrit stål for et glat, ensartet og attraktivt udseende
- Overfladebehandling – fjernelse af ridser fra stål- og rustfrie ståloverflader
- Spejl-finish – højmat polering af rustfrit stål for at opnå en spejl-finish
- Velegnet til brug på rustfrit/kulstofstål, aluminium, kobber, messing og titanium