DWS 225 Langhalssliber
Nyt produktProdukt #r13340751
Langhalssliber til spartlet gips, med kulfri motor og variabel hastighed samt støvudsugning (leveres med transportpose)
- Slibeplade diameter: 225 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 3.5 kg
- Oscillationshastighed - interval: 4000 - 8000 omdrejninger/minut
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere færdig – langhalssliberen kan reducere arbejdstiden takket være kombination af hastighed, overfladefinish og minimal efterbehandling, så du kan få arbejdet klaret hurtigere
- Nemmere at bruge – excenterslibere er ikke så tilbøjelig til at give overflademærker, så de kræver meget mindre træning og efterbehandling for at opnå en perfekt gipsoverflade
- Bedre håndtering – lavere vægt, bedre værktøjsbalance og 180° fleksibelt, åbent slibehoved giver dig den komfortable kontrol, som kræves ved pudsning af vægge, lofter og i hjørner
- Næsten støvfri pudsning – støvudsugning gennem slibeskiverne hjælper med at forlænge levetiden, holder luften ren og minimerer rengøring
- Minimeret nedetid – stort set vedligeholdelsesfri motor uden kontaktkul og aftageligt netkabel til nemmere vedligeholdelse på byggepladsen
Arbejdsopgaver
- Ved efterbehandling af gipslofter og -vægge, kan du ofte undgå at bruge stige eller stillads med den medfølgende forlængerstang.
- Slibning af gips og gipspladefyldninger – motor med variabel hastighed giver dig bedre kontrol over overfladefinish og fjernelseshastigheden
- Fjernelse af maling, lim, belægninger eller rester