AG 125-20SE Vinkelsliber
Nyt produktProdukt #r18048434
2000 W vinkelsliber med variabel hastighed og glideknap, til skæring og slibning i metal, beton og murværk med skiver op til 125 mm
- Skivediameter: 125 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.4 kg
- Maks. skæredybde: 34 mm
Kunder søgte også efter 125 mm vinkelsliber, betonsliber, batteri vinkelsliber, 150 mm vinkesliber eller vinkelsliber med ledning
- Opgraderede sikkerhedsfunktioner – nyt 3D Aktiv momentstyring (ATC) for bedre beskyttelse mod vinkelsliberens tilbageslag i alle retninger
- Høj skære -og slibeydeevne – Hilti Smart Power-teknologi justerer automatisk ydeevne, så den passer til materialet, hvilket hjælper med en ensartet ydeevne og beskytter motoren mod overbelastning
- Lavere vibrationer til en bedre komfort – skridsikkert grebsområde på bagsiden af værktøjet og sidehåndtag med blødt greb
- Hurtigt-reagerende bremse stopper skiven inden for få sekunder – ideelt når der arbejdes under trange forhold
- Skydekontakt – hjælper dig med at arbejde mere komfortabelt, selv ved længere tids brug
- Skæring af stål, beton og murværk
- Grovslibning og finslibning af metal, beton og murværk
- Fjernelse af belægninger på cement og afretningslag
- Til fugerenovering
- Rilleskæring (fure) vha. to klinger (DC EX 125/5" rilleskæringshætte påkrævet, købes separat)

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.