AG 150-20D Vinkelsliber
Nyt produktProdukt #r18048437
Kulfri 2000 W vinkelsliber med dødmandsknap til skæring og slibning i metal, beton og murværk med skiver op til 150 mm
- Skivediameter: 150 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.5 kg
- Maks. skæredybde: 46 mm
Kunder søgte også efter 125 mm vinkelsliber, betonsliber, batteri vinkelsliber, 150 mm vinkelsliber eller vinkelsliber med ledning
- Opgraderede sikkerhedsfunktioner – nyt 3D Aktiv momentstyring (ATC) for bedre beskyttelse mod vinkelsliberens tilbageslag i alle retninger
- Hilti Smart Power-teknologi tilpasser automatisk ydeevnen af værktøjet til materialet der skæres i, hvilket giver en konstant høj skæreevne og beskytter motoren mod overbelastning
- Robust støvskærm (valgfri) til en næsten støvfri anvendelse og blødt greb for bedre arbejdskomfort
- Hurtigt-reagerende bremse som stopper skiven inden for få sekunder – ideelt når der arbejdes under trange forhold
- Dødmandsknap – integreret dødmandsknap i værktøjshåndtag til øget komfort og sikkerhed
- Skæring af stål, beton og murværk
- Grovslibning og finslibning af metal, beton og murværk
- Fjernelse af belægninger på cement og afretningslag
- Til fugerenovering