AG 150-20SE Vinkelsliber
Nyt produktProdukt #r18048438
Vinkelsliber med variabel hastighed og skydekontakt, til skæring og slibning i metal, beton og murværk med skiver op til 150 mm (2000w)
- Skivediameter: 150 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.5 kg
- Maks. skæredybde: 46 mm
Kunder søgte også efter 125 mm vinkelsliber, betonsliber, batteri vinkelsliber, 150 mm vinkelsliber eller vinkelsliber med ledning
- Opgraderede sikkerhedsfunktioner – nyt 3D Aktiv momentstyring (ATC) for bedre beskyttelse mod vinkelsliberens tilbageslag i alle retninger
- Høj skære -og slibeydeevne – Hilti Smart Power teknologi justerer automatisk ydeevnen, så den passer til materialet, hvilket hjælper med en ensartet ydeevne og beskytter motoren mod overbelastning
- Lavere vibrationer til bedre komfort – skridsikkert grebsområde på bagsiden af værktøjet og sidehåndtag med blødt greb
- Hurtigt-reagerende bremse stopper skiven inden for få sekunder – ideelt når der arbejdes under trange forhold
- Skydekontakt – hjælper med et mere behageligt arbejde, selv ved længere tids brug
- Skæring i stål, beton og murværk
- Grovslibning og finpudsning af metal, beton og murværk
- Fjernelse af belægninger på cement og afretningslag
- Til fugerenovering
- Rilleskæring (fure) vha. to klinger (DC EX 125/5" rilleskæringshætte påkrævet, købes separat)