AG 125-20D Vinkelsliber
Nyt produktProdukt #r18048483
2000 W vinkelsliber med dødmandsknap til skæring og slibning i metal, beton og murværk med skiver op til 125 mm
- Skivediameter: 125 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.4 kg
- Maks. skæredybde: 34 mm
Kunder søgte også efter 125 mm vinkelsliber, betonsliber, batteri vinkelsliber, 150 mm vinkelsliber eller vinkelsliber med ledning
- Opgraderede sikkerhedsfunktioner – nyt 3D Aktiv momentstyring (ATC) for bedre beskyttelse mod vinkelsliberens tilbageslag i alle retninger
- Hilti Smart Power teknologi – automatisk justering af ydeevnen, så den passer til det materiale, der skæres i, hvilket hjælper til en ensartet ydeevne og beskytter motoren mod overbelastning
- Robust støvskærm (valgfri) for en næsten støvfri anvendelse og et blødt greb for øget arbejdskomfort
- Hurtigt-reagerende bremse stopper skiven inden for få sekunder – ideelt når der arbejdes under trange forhold
- Dødmandsknap – integreret dødmandsknap i håndtaget til øget komfort og sikkerhed
- Skæring i stål, beton og murværk
- Grovslibning og finpudsning af metal, beton og murværk
- Fjernelse af belægninger på cement og afretningslag
- Til fugerenovering

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.