WFE 450-E Excentersliber
Nyt produktProdukt #r2085
Excentersliber med ledning med rund bagskive
- Slibeplade diameter: 150 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.2 kg
- Oscillationshastighed - interval: 10000 - 20000 omdrejninger/minut
Kunder søgte også efter Sliber, Centersliber, Rystepudser eller Excentersliber
- Avanceret ergonomi – udviklet til optimal håndtering i alle arbejdsstillinger
- Bemærkelsesværdigt nemmere og mindre trættende at bruge
- Forskellige greb, der passer til alle anvendelsesformer – "surround"-greb til efterslibning, indbygget ekstragreb
- Minimalt støv: effektivt indbygget støvsugermodul, der fjerner op til 90 % af støvet; støvmodul med ny type "støvboks"; kræver ikke adapter til støvsugerslange
- Til blødt og hårdt træ
- Til alle træmaterialer
- Til maling og lak
- Hærdet fugemasse af forskellig art
- Rystepudser med pendulfunktion, der opfylder de højeste krav til håndtering, ergonomi og kvalitet

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.