AG 230-24D vinkelsliber
Nyt produktProdukt #r6118333
2400 W vinkelsliber med dødmandsknap, roterbart greb og holdbar kulbørste, til skiver med diameter op til 230 mm
- Skivediameter: 230 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 6.5 kg
- Maks. skæredybde: 68 mm
Del
Kunder søgte også efter Vinkelsliber 230V, Vinkel sliber eller Vinkelsliber
Egenskaber og fordele
- Aktiv momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis skiven sætter sig fast, hvilket hjælper til at reducere sikkerhedsrisici
- Hilti Smart Power-teknologi tilpasser automatisk effekten af værktøjet til materialet, der skæres i – og er dermed med til at levere en konstant høj skæreydelse og beskytte motoren mod overbelastning
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet meget mindre trættende at bruge – og det hjælper til at øge den daglige produktivitet
- Robust støvskærm (valgfri) for næsten støvfri anvendelse og bløde greb for øget arbejdskomfort
- Justerbart sidehåndtag – giver et sikkert og komfortabelt greb i alle arbejdsstillinger
Arbejdsopgaver
- Til skæring og slibning af stål og metal
- Til skæring i beton
- Rilleskæring til kabelføringer i beton og murværk

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.