AG 230-27DB vinkelsliber
Nyt produktProdukt #r6118338
2700 W vinkelsliber med dødmandsknap, roterbart greb og bremse, til skiver med diameter op til 230 mm
- Skivediameter: 230 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 6.8 kg
- Maks. skæredybde: 68 mm
Kunder søgte også efter Vinkelsliber 230, Slibning af metal, Vinkelsliber med ledning, Skæring i beton eller Vinkelslibere
- Aktiv momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis skiven sætter sig fast, hvilket hjælper til at reducere sikkerhedsrisici
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
- Hurtigt-reagerende bremse stopper skiven inden for få sekunder – ideelt når der arbejdes under trange forhold
- Robust støvskærm (valgfri) for næsten støvfri anvendelse og bløde greb for øget arbejdskomfort
- Justerbart sidehåndtag – giver et sikkert og komfortabelt greb i alle arbejdsstillinger
- Generel skæring og slibning (med hurtigt reagerende stop for ekstra sikkerhed)
- Overfladebehandling af alle typer materialer
- Fugereparation og rilleskæring til kabelføringer
- Til mineralbaserede materialer og metaller
- Støvhætte, der holder støv på et absolut minimum (næsten "lavt støv")

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.