Arbejdslamper, radioer og andet tilbehør
Se hvordan du kan forbedre arbejdsbetingelserne med vores belysning, radioer og meget mere.
11 Produkter
Filtrer

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet LED lys med kraftig stråle, lang rækkevidde og 3 indstillinger (søgelys, projektør og kombineret) til belysning af arbejdsområder (Nuron batteriplatform)
- Lysstyrke
- 1800 lm
- Vægt
- 1.3 kg

Nuron
- Beskrivelse
- Kraftfuld batteridrevet SL 10-22 lystårn med 360° belysning af indendørs byggepladser
- Lysstyrke
- 6500 lm
- Lux
- 1150 lx @ 1 m
- Vægt
- 9.45 kg

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet LED SL 6-22 arbejdslampe med batterikapacitet til hele dagen, rotationshoved og flere belysningsmuligheder (Nuron-batteriplatform)
- Lysstyrke
- 3000 lm
- Lux
- 2100 lx @ 1 m

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet LED SL 2-22 arbejdslampe med batterikapacitet til hele dagen, rotationshoved og stor krog til belysning af arbejdsområdet (Nuron-batteriplatform)
- Lysstyrke
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m

- Beskrivelse
- 12 V batteridrevet LED arbejdslys med fleksibelt hoved til belysning af arbejdsområder
- Lysstyrke
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m
- Driftstid
- B 12/2,6:8,8 timer (50 %), 4,5 timer (100 %)

- Beskrivelse
- Kraftig ventilator til byggepladsen med batterilevetid hele dagen, roterende hoved og ophængningskroge til køling og ventilation af arbejdsområder (Nuron-batteriplatform)
- Vægt
- 3.4 kg

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet bærbar byggepladsradio med op til 22 timers afspilning pr. opladning og ekstra holdbarhed til brug på byggepladser (Nuron-batteriplatform)
- Batterisystemkompatibilitet
- Nuron
- Tilslutningsmuligheder
- Bluetooth, NFC, Aux
- Radioudsendelse
- AM, DAB/DAB+, FM

- Beskrivelse
- CU 2-12 USB-opladningsadapter til Hilti 12 V-batterier til opladning af tablets, smartphones og andre enheder med USB-C eller USB-A-porte
Ingen tekniske data tilgængelige

Nuron
- Beskrivelse
- USB opladningsadapter til Nuron-batterier, med wireless opladning, USB-C PD og USB-A-porte til opladning af bærbare computere, tablets og andre enheder
- Batterisystemkompatibilitet
- Nuron

Nuron
- Beskrivelse
- NBL 4-22 Batteridrevet, kompakt blæser til fjernelse af rester på byggepladsen og forberedelse af arbejdsoverflader (Nuron-batteriplatform)
- Luftvolumen
- 186 m³/time
- Maks. lufthastighed
- 80.5 m/s
- Min. lufthastighed
- 50.5 m/s

Nuron
- Beskrivelse
- Effektiv blæser til fjernelse af skidt på byggepladsen og forberedelse af arbejdsområder
- Luftvolumen
- 13
- Maks. lufthastighed
- 52 m/s
- Min. lufthastighed
- 44 m/s