R 6-22 byggepladsradio
Nyt produktProdukt #r13275663
Batteridrevet bærbar byggepladsradio med op til 22 timers afspilning pr. opladning og ekstra holdbarhed til brug på byggepladser (Nuron-batteriplatform)
- Batterisystemkompatibilitet: Nuron
- Tilslutningsmuligheder: Bluetooth, NFC, Aux
- Radioudsendelse: AM, DAB/DAB+, FM
Del
Egenskaber og fordele
- Bliv på kanalen – nyd en hel arbejdsdag med non-stop-musik ved fuld lydstyrke takket være Hiltis smartere, mere effektive Nuron-batterier
- Flere inputmuligheder – 20 W højttalerne af høj kvalitet forsynes via AUX-kabel, Bluetooth® med NFC eller live AM, FM eller DAB-radio
- Multi-højttaler-stereolyd – tilslut flere radioer via Bluetooth® for at fylde byggepladsen med synkroniseret, tydelig stereolyd
- Nemmere at bære – 20 % lettere end tidligere Hilti-radioer til byggepladsen
- Nuron-batteriplatform – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, tidsbesparende tilbehør og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Batteridrevet radio med kraftige højttalere
- Robust konstruktion til svære arbejdsforhold
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning R 6-22 (01), Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 8.8 MB ]