TE 50-AVR borehammer
Nyt produkt Butik Få mere informationProdukt #r4902202
Vores med kompakte SDS Max (TE-Y) borehammer til let komfort og kontrol under boring eller mejsling i beton, sten og murværk
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 6.1 kg
- Enkelslagenergi: 6 J
- Nominel strømstyrke: 5.8 A
Del
Egenskaber og fordele
- Ekstremt let og alsidig SDS Max (TE-Y) kombihammer
- Lavt anpresningstryk gør den meget behagelig at arbejde med
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
- Valgfrit DRS-Y støvsugermodul opsamler 95 % af støvet
- Aftageligt netkabel for hurtig og nem udskiftning af beskadigede/ødelagte netkabler på arbejdspladsen
Arbejdsopgaver
- Hammerboring i beton, murværk og natursten (mulig diameter fra 12 til 55 mm, anbefalet diameter fra 16 til 32 mm)
- Lette til mellemsvære mejslingsopgaver i murværk og beton
- Boregennemføringer hovedsageligt i murværk med hammerborekroner (mulig diameter fra 45 til 150 mm, anbefalet diameter op til 82 mm)
- Slagboring i beton, murværk og natursten (mulig diameter fra 1/2" – 2", anbefalet diameterområde 5/8" – 1 1/4")
- Boringsgennemføringer hovedsageligt i murværk med hammerborekroner (mulig diameter fra 1 3/4" – 5 15/16", anbefalet diameterområde op til 3 1/4")

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Tekniske data
Applikationsvideoer
Videoer om instruktioner for brug
Hvad siger vores kunder?
Den nye TE 50-AVR er robust
konstrueret, kompakt og har et
håndtag, der giver et godt greb.
Den gennembrød murværk uden
problemer og føltes hverken tung eller
klodset, hvilket er glimrende, når man skal
stå og mejsle løs i beton- eller stenvægge det
meste af dagen. Alle pengene værd.
David Mercer
KONTRAKTCHEF