SJD 6-22 Batteridrevet stiksav
Nyt produktProdukt #r13250330
Effektfuld batteridrevet stiksav med tophåndtag med valgfri støvopsamling om bord til præcise lige eller buede snit (Nuron-batteriplatform)
- Værktøjsvægt: 2.2 kg
- Grundmateriale: Træ, Metal, Gips, Plastik, Aluminium, Stål
- Arbejdsslag længde: 28 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Batteridrevet ydelse uden kompromis – højtydende Nuron-batterier har nok skærehastighed og længere brugstid til at erstatte stiksave med ledning, selv ved skæring af hårdere eller tykkere materialer
- Bedre brugervenlighed – lav vægt og slankere, kontureret D-greb i tophåndtag gør denne batteridrevne stiksav mere behagelig at føre langs skæringer
- Sikrere arbejdssteder – hurtig klingebremse, Aktiv vibrationsreduktion (AVR) og valgfri tilbehør til støvsugere (om bord eller tilsluttet en støvsuger) hjælper alle med at gøre brug af stiksave sikrere
- Nemmere og mere præcise skæringer – en LED-arbejdslampe og støvsuger holder dit syn på skærelinjen tydeligt, mens den integrerede sko minimerer træk mod emnet
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevne stiksave, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende klinger og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Til skæring og beskæring af mange forskellige materialer på byggepladsen eller på produktionsstedet
- Skæring i træ, kompositmaterialer og sandwichpaneler (maks. tykkelse 150 mm)
- Til skæring i stålplader (maks. tykkelse 10 mm)
- Skæring i metal- og plastrør
- Affasninger (0-45°)