ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Gennemse vores komplette sortiment af rundsave, stiksave, bajonetsave og mere, alle designet for at maksimere skærehastighed og effektivitet i en række materialer som metal, træ, gips, m.m.

21 Produkter

Filtrer

Nuron

SM 60-22 Batteridrevet kap-/geringssav
Beskrivelse
Kapgeringssav med dobbelt affasning og tværsnitskapacitet op til 100 x 355 mm│4" x 13-3/4"" (Nuron batteriplatform)
Klingediameter
305 mm
Grundmateriale
Træ, Plastik
Ingen belastning omdr./min.
gear 1: 4300 rpm

Nuron

SR 6-22 Bajonetsav


Beskrivelse
Batteridrevet bajonetsav til robust nedbrydning og skæring med bedre komfort og hastighed (Nuron-batteriplatform)
Grundmateriale
Træ med metal, Træ med søm, Træmasseplader, Træ, Stål, Rustfrit stål, Sandwichpanel, Krydsfiner, Plastik, Metalplade, Metal, Murværk, Hulsten, Gips, Støbejern
Arbejdsslag længde
32 mm
Arbejdsslag hastighed
2600 slag/minut
               Hilti's Active Vibration Reduction reducerer vibration med op til to-tredjedele sammenlignet med konventionelle elektriske værktøjer, og hvilket giver større arbejdskomfort og øget produktivitet.

Nuron

SR 4-22 enhånds bajonetsav


Beskrivelse
Kompakt og let batteridrevet kulfri enhåndsbajonetsav til daglig nedbrydning og hurtig, præcis skæring (Nuron-batteriplatform)
Grundmateriale
Træ med metal, Træ med søm, Træmasseplader, Træ, Stål, Rustfrit stål, Sandwichpanel, Krydsfiner, Plastik, Metalplade, Metal, Murværk, Hulsten, Gips, Støbejern
Arbejdsslag længde
23 mm
Arbejdsslag hastighed
3000 slag/minut
               Hilti's Active Vibration Reduction reducerer vibration med op til to-tredjedele sammenlignet med konventionelle elektriske værktøjer, og hvilket giver større arbejdskomfort og øget produktivitet.

Nuron

SC 30WR-22 Batteridrevet rundsav


Beskrivelse
SC 30WR-22 batteridrevet rundsav med ekstrem skæredybde til præcise snit med en dybde op til 70 mm│2-5/8" (Nuron-batteriplatform)
Maks. skæredybde
70 mm
Klingediameter
190 mm
Grundmateriale
Træ

Nuron

SC 6WL-22 Batteridrevet rundsav til træ
Beskrivelse
SC 6WL-22 Batteridrevet rundsav til skæring op til 60 mm med en hurtigere 165 mm diameter universaltræsavklinge
Maks. skæredybde
60 mm
Klingediameter
165 mm
Grundmateriale
Spånplade, Gips, Fiberplade, Fibercementplade, Gips, Gipsplade, Gipsfiber, Hårdt træ (bøg, eg osv.), Højtrykslaminat, Laminatplade, Plastik, Plexiglas, Krydsfiner, Blødt træ (gran, fyr osv.), Træ, Træmasseplader, Krydsfiner

Nuron

SC 6WP-22 Batteridrevet dyksav


Beskrivelse
Dyksav med præcise og lige snit i træ og effektiv støvopsamling. Snit i op til 53 mm│2-1/8" dybde med føringsskinne
Maks. skæredybde
57 mm
Klingediameter
165 mm
Grundmateriale
Spånplade, Gips, Fiberplade, Fibercementplade, Gipsplade, Gipsfiber, Hårdt træ (bøg, eg osv.), Højtrykslaminat, Laminatplade, Plastik, Plexiglas, Krydsfiner, Blødt træ (gran, fyr osv.), Træ, Træ, Træmasseplader, Krydsfiner

Nuron

SC 6ML-22 Batteridrevet rundsav til metal
Beskrivelse
Batteridrevet sav til koldskæring i sav og ekstrahurtige, præcise snit op til 60 mm │2-3/8" dybde (Nuron-batteriplatform)
Maks. skæredybde
60 mm
Klingediameter
165 mm
Grundmateriale
Metal, Stål, Rustfrit stål, Ikke-jernholdigt metal

Nuron

SC 4MR-22 Batteridrevet rundsav


Beskrivelse
Batterdrevet irundsav med minimeret vægt og størrelse til skæring over hovedhøjde op til 51 mm | 2" dybde (Nuron batteriplatform)
Maks. skæredybde
51 mm
Klingediameter
136 mm
Grundmateriale
Metal, Stål, Rustfrit stål

Nuron

SB 6-22 Båndsav med dybt skær


Beskrivelse
Båndsav med dybt skær til præcise, støjsvage og stort set gnistfrie skær i metal med en skæredybde op til 127 mm | 5" (Nuron-batteriplatform)
Grundmateriale
Metal, Rustfrit stål, Støbejern, Aluminium, Kulstofstål
Værktøjsvægt
6.32 kg
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
75 dB (A)

Nuron

STR 4-22 batteridrevet gevindstangklipper
Beskrivelse
STR 4-22 Batteridrevet gevindstangklipper til skæring af gevindstænger med en diameter op til 10 mm
Materialetype
Gevindstang, Gevindstang af stål, Rustfri gevindstand
Nominel spænding
21.6 V
Værktøjsvægt
2.69 kg

Nuron

SB 4-22 Bærbar båndsav


Beskrivelse
SB 4-22 batteridrevet bærbar båndsav inc. 14/18 TPI-klinge til præcis, støjsvag, lav gnist til skæring i metal med en skæredybde op til 63,5 mm│2-1/2" (Nuron-batteriplatform)
Grundmateriale
Metal, Rustfrit stål

Nuron

SMT 6-22 Batteridrevet multicutter
Beskrivelse
SMT 6-22 Stærkt batteridrevet multicutter med en StarlockMax-grænseflade, AVR og en oscillationsvinkel på 4°
Grundmateriale
Gips, Træ, Mørtel, Maling, Træ med søm, Blødt træ (gran, fyr osv.), Cement, Metal, PVC, Træ
Ingen belastning omdr./min.
gear 1: 20000 rpm
Triaksial vibrationsværdi ved pladeskæring (ah,B)
2.5 m/s²

Nuron

SJT 6-22 Batteridrevet stiksav


Beskrivelse
Effektfuld batteridrevet stiksav med rørgreb med længere brugstid til præcise lige eller buede snit (Nuron-batteriplatform)
Værktøjsvægt
2.1 kg
Grundmateriale
Træ, Metal, Gips, Plastik, Aluminium, Stål
Arbejdsslag længde
28 mm
               Hilti's Active Vibration Reduction reducerer vibration med op til to-tredjedele sammenlignet med konventionelle elektriske værktøjer, og hvilket giver større arbejdskomfort og øget produktivitet.

Nuron

SJD 6-22 Batteridrevet stiksav


Beskrivelse
Effektfuld batteridrevet stiksav med tophåndtag med valgfri støvopsamling om bord til præcise lige eller buede snit (Nuron-batteriplatform)
Værktøjsvægt
2.2 kg
Grundmateriale
Træ, Metal, Gips, Plastik, Aluminium, Stål
Arbejdsslag længde
28 mm
               Hilti's Active Vibration Reduction reducerer vibration med op til to-tredjedele sammenlignet med konventionelle elektriske værktøjer, og hvilket giver større arbejdskomfort og øget produktivitet.

Nuron

SCO 6-22 Udskæringsværktøj


Beskrivelse
Batteridrevet kulfri udskæringsværktøj til gips til hurtig, ren og nøjagtig skæring i plader og tynde metalplader (Nuron-batteriplatform)
Værktøjsvægt
1.4 kg
Grundmateriale
Gips
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
79 dB (A)
SR 2-A12 bajonetsav


Beskrivelse
12 V batteribajonetsav til let nedbrydning, med LED-lys – til lav vibration og glat skæring
Grundmateriale
Træ, Metal, Plastik, Gips, Sandwichpanel
Arbejdsslag længde
16 mm
Arbejdsslag hastighed
2900 slag/minut
               Hilti's Make It Fit lader dig tilpasse og opbygge dit eget sæt af batteriværktøjer.
SR 30 bajonetsav
Beskrivelse
Bajonetsav, der er udviklet til ekstremt robust serienedbrydning og skæring i længde med minimal vibration og avanceret ergonomi
Grundmateriale
Metal, Træ, Mineral
Arbejdsslag længde
32 mm
Arbejdsslag hastighed
2650 slag/minut
               Hilti's Active Vibration Reduction reducerer vibration med op til to-tredjedele sammenlignet med konventionelle elektriske værktøjer, og hvilket giver større arbejdskomfort og øget produktivitet.
               Smart Power sikrer elektronisk effektstyring for konstant værktøjsydelse under varierende belastninger.
WSR 900-PE Bajonetsav
Beskrivelse
Bajonetsav til hverdagsnedbrydning, skæring i plader med minimal vibration
Grundmateriale
Metal, Træ, Mineral
Arbejdsslag længde
32 mm
Arbejdsslag hastighed
2700 slag/minut
               Hilti's Active Vibration Reduction reducerer vibration med op til to-tredjedele sammenlignet med konventionelle elektriske værktøjer, og hvilket giver større arbejdskomfort og øget produktivitet.
               Smart Power sikrer elektronisk effektstyring for konstant værktøjsydelse under varierende belastninger.
WSC 85 rundsav


Beskrivelse
Rundsav med rund- og dyksavsfunktion til robust lige skæring til en maksimal skæredybde på 85 mm
Maks. skæredybde
85 mm
Klingediameter - interval
207 - 230 mm
Skæredybde ved 45 grader
60 mm
               Smart Power sikrer elektronisk effektstyring for konstant værktøjsydelse under varierende belastninger.
SCW 70 rundsav


Beskrivelse
Rundsav til robust, lige skæring af tykkelser på op til 70 mm
Maks. skæredybde
67 mm
Klingediameter - interval
184 - 190 mm
Skæredybde ved 45 grader
49 mm
SC 55W rundsav


Beskrivelse
Rundsav med en maksimal skæredybde på 55 mm
Maks. skæredybde
55 mm
Klingediameter - interval
160 - 165 mm
Skæredybde ved 45 grader
41 mm
               Hilti's Make It Fit lader dig tilpasse og opbygge dit eget sæt af batteriværktøjer.

DYKSAV

Ved lange og præcise snit, med ekstra behov for at skære i en bestemt dybde, er en dyksav et must-have værktøj i enhver værktøjspark. Dyksaven giver en mere sikker tilgang end andre save, og med en 165 mm træklinge med føringsskinne, er dette et godt værktøj til alle, der arbejder med fine træmaterialer. Især for dem, der ønsker at sikre en præcision og høj skærekvalitet i træbaserede bjælker og brædder.

Vores SC 6WP-22 batteridrevet dyksav er en robust og kompakt sav som giver effektive og lige snit på ingen tid!

Hvorfor vælge Hilti batteridrevne save?

Dækker enhver opgave

Vores ergonomiske save har en god værktøjsbalance og dækker alt fra lette til tunge arbejdsopgaver.

Øget sikkerhed

Hilti har høje sikkersfunktioner på tværs af alle save, herunder hurtig klingebremse, LED-lys og spånsamler.

Høj komfort

Brug vores save, inklusive kraftige kapsave, på den samme 22 V Nuron-batteriplatform.

Compatible with dust removal accessories (on-board or connected to a vacuum) to reduce dust across your jobsites.

Mindre støv

Kompatibel med støvhåndteringstilbehør (indbygget eller tilsluttet støvsuger) så du kan reducere støv på dine byggepladser.

 

Image alt text (optional)

NY!

Se vores helt nye SM 60-22 Kapgerringssav

En geringssav et must-have-værktøj på enhver byggeplads når du skal skære præcise vinkler eller dyksavssnit i træ. Vores SM 60-22 er en batteridrevet 305 mm kapgeringssav der er velegnet til tunge opgaver, hvor sikkerhed og produktivitet er vigtigt.

Med et komplet udvalg af affasnings-, gerings- og glidende dyksnit, til mange typer arbejdsopgaver og projekter. Værktøjet har en variabel hastighed, der giver mulighed for jævne overfladesnit i træ- og aluminiumsprofiler, og det er fuldt kompatibelt med alle Hilti-støvsugere. Dette giver fremragende støvopsamling og hjælper dig med at arbejde mere sikkert.

SAVE

Vores udvalg af batteridrevne save dækker en lang række arbejdsopgaver, og er alle designet til at sikre en bedre håndtering, komfort og høj ydeevne. Derudover kan de bruges på vores nye Nuron-batteriplatform.

RUNDSAVE

Vælg mellem letvægtssave og save til tungt arbejde - vi dækker alle arbejdsopgaver!

SC 4MR-22

Batteridrevet Rundsav med lav vægt og lille størrrelse til skæring op til 51 mm│2” dybde.

SC 6WL-22

Batteridrevet Rundsav til skæring i træ op til 60 mm | 2-3/8" med en hurtigere 165 mm | 6-1/2" diameter træksavsklinge.

SC 6ML-22

Batteridrevet Rundsav til koldskæring i metal - ekstra hurtig, præcise snit og op til 60 mm│2-3/8” dybde.

Kommer snart

Bajonetsave

Vores bajonetsave kan bruges på tværs af en lang række materialer - herunder træ, metal, plast, gipsvægge m.m.

Ønsker du mere kontrol skal du prøve vores brugervenlige SR 4-22 sav, da den er designet til anvendelse med kun én hånd.
Hvis du ønsker en mere kraftig skæring og nedrivning, så er vores SR 6-22 perfekt til det job. Og med op til 26 % lavere vibrationer takket være Advanced Vibration Reduction (AVR), forbedret værktøjsbalance og LED-lys leverer SR 6-22 Hiltis hidtil bedste håndtering.

Stiksave

Da stiksave ofte bruges til skæring af abnorme og irregulære snit, er håndtering og vægt alt afgørende, når saven anvendes. SJT 6-22 sikrer nem betjening med sin lave vægt og rørgreb. Og det konturerede D-greb på tophåndtaget på vores SJD 6-22 gør det mere behageligt at skære ved selv de mest udfordrende opgaver.

Savene har desuden hurtig klingebremse og Active Vibration control for en bedre komfort og håndtering.

Båndsave

Ved skæring i stivere, rør eller stænger af metal, kan den rigtige båndsav gøre hele forskellen. Vores bærbare og kompakte båndsav SB 4-22, giver dig fleksibilteten til at skære næsten hvor som helst - også over hovedhøjde. Hvis du er på udkig efter mere skæredybde, skal du gå efter vores SB 6-22 båndsav med ekstra skæredybde op til 125 mm. Den har dersuden avancerede sikkerhedsfunktioner.

Med vores save har du stor fleksibilitet - stort set uden gnister, snavs eller støj.

TAL MED EN EKSPERT

Vil du gerne vide mere om de forskellige savtyper eller anmode om en gratis produkt demo? Så send os en besked, og vi kontakter dig hurtigst muligt.