SC 30WR-22 Batteridrevet rundsav
Nyt produktProdukt #r13250366
SC 30WR-22 batteridrevet rundsav med ekstrem skæredybde til præcise snit med en dybde op til 70 mm│2-5/8" (Nuron-batteriplatform)
- Maks. skæredybde: 70 mm
- Klingediameter: 190 mm
- Grundmateriale: Træ
Del
Egenskaber og fordele
- Tredobbelt skærehastighed – ny kulfri motor skærer hurtigere end alle tidligere Hilti batteridrevne rundsave
- Dobbelt brugstid pr. opladning – Nuron batteriteknologi og kulfri motor leverer vores længste afbrydelser bearbejdningstid til dato
- Maksimal skæredybde – saver gennem tre 22 mm træplader på én gang
- Stort set støvfri skæring – omfatter drejelig støvport til tilslutning den batteridrevne rundsav til en støvsuger
- Udviklet til mere præcis og komfortabel anvendelse – ergonomiske greb, LED-lys til et tydeligt overblik over skærelinjen og kompatibilitet med føringsskinne gør præcise snit hurtigere og nemmere
Arbejdsopgaver
- Lige, præcise snit i en dybde op til 70 mm
- Facetskæring ved 45° i materialer op til 51 mm, eller ved 50° op til 45 mm tykkelse
- Til skæring i træ/træbaserede brædder – såsom forskalling krydsfiner, krydsfiner, planker, OSB og lægter
- Lige og smig-savning gennem træ eller plastik
- Tilskæring af indendørs skæreplader – såsom gipsvægge og sandwichplader