SR 4-22 enhånds bajonetsav
Nyt produktProdukt #r13250373
Kompakt og let batteridrevet kulfri enhåndsbajonetsav til daglig nedbrydning og hurtig, præcis skæring (Nuron-batteriplatform)
- Grundmateriale: Træ med metal, Træ med søm, Træmasseplader, Træ, Stål, Rustfrit stål, Sandwichpanel, Krydsfiner, Plastik, Metalplade, Metal, Murværk, Hulsten, Gips, Støbejern
- Arbejdsslag længde: 23 mm
- Arbejdsslag hastighed: 3000 slag / minut
Del
Egenskaber og fordele
- Nedbrydning gjort rigtigt – lav vægt, enhåndsdesign og LED-lys gør SR 4-22 bajonetsaven til førende inden for styring og nem anvendelse, især over hovedhøjde
- Hurtig, jævn skæring – den meget effektive 23 mm slaglængde og drejesko gør dig i stand til at arbejde mere rent gennem emnerne ved høj hastighed
- Skæring af de sværeste punkter – ergonomiske greb for en- eller tohåndsbrug og meget lav vibration gør denne batteridrevne bajonetsav mere komfortabel ved skæring i alle retninger
- Holdbar og lav vedligeholdelse – motor uden kontaktkul med slidstærkt gear og stangmonteringen hjælper med at minimere vedligeholdelse og maksimere værktøjets levetid
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevne bajonetsave, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende klinger og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Daglig skæring og nedbrydningsarbejde
- Skærer gennem stålrør med tynde vægge og plastikrør/ledere med en diameter på op til 60 mm
- Skærer træ med en tykkelse på op til 60 mm
- Skærer gennem gipsvægge og sandwichpanel
- Nedrivning af træbjælker med søm, standard sanitets- og varmerør, metalplade, facade, træ og gulv