SB 6-22 Båndsav med dybt skær
Nyt produktProdukt #r17416897
Båndsav med dybt skær til præcise, støjsvage og stort set gnistfrie skær i metal med en skæredybde op til 127 mm | 5" (Nuron-batteriplatform)
- Grundmateriale: Metal, Rustfrit stål, Støbejern, Aluminium, Kulstofstål
- Bladmål (LxBxH): 1140 x 12.4 x 0.5 mm
- Maksimal skærekapacitet: 127 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Båndsav med dybt skær med avancerede sikkerhedsfunktioner – den ekstra skæredybde giver dig en bærbar løsning til endnu flere metal-/plastsaveningsopgaver, mens det dobbelte aftrækkerdesign kræver tohåndsfunktion for bedre at undgå uheld
- Skær under alle forhold – med stort set ingen gnister, rester og støj, bærbar båndsav med dybt skær får du en sikrere måde at skære i beboede bygninger eller andre følsomme miljøer
- Høj ydelse, lav vedligeholdelse – kulfri motor har lang holdbar effekt, mens nøgleløs justerbar skæresko holder dig i kontrol ved udskæring gennem større genstande
- Fem hastigheder for effektivitet og komfort – skæring af metalrør, stiver, gevindstang, eller ledning med Hiltis mange forskellige båndsavklinger af høj kvalitet, som er nemme at udskifte
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende klinger og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Til skæring i metalstiver rør, gevindstang (maks. skæredybde 127 mm)
- Skæring af modulære MI-, MT- og Mekano®-bjælker
- Skæring af plastrør
- Skæring i metalstiver rør, gevindstang (maks. skæredybde 5")
- Skæring af 4,5" metalrør