SC 4MR-22 Batteridrevet rundsav
Nyt produktProdukt #r17654785
Batterdrevet irundsav med minimeret vægt og størrelse til skæring over hovedhøjde op til 51 mm | 2" dybde (Nuron batteriplatform)
- Maks. skæredybde: 51 mm
- Klingediameter: 136 mm
- Grundmateriale: Metal, Stål, Rustfrit stål
Del
Egenskaber og fordele
- Enhåndsdesign – vejer kun 2,2 kg. Dette er en af de mest fleksible og lette metalrundsave, som Hilti nogensinde har lavet
- Højere produktivitet på dine arbejdssteder – den meget effektive og stort set vedligeholdelsesfrie, kulfrie motor hjælper dig med at klare opgaven uden afbrydelser
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevne rundsave, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende klinger og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv, både i dag og i morgen
- Kompakt design – højresideklinge og spånsamler gør skæring på trange steder nemmere
Arbejdsopgaver
- Hurtig, præcise og kolde skæringer med en dybde op til 51 mm i metal
- Skæring af stiver, gevindstang, af metalrør (EMT), stålrør og HVAC-kanal
- Hurtige, kolde skæringer i metal op til en dybde på 2"