SC 6WP-22 Batteridrevet dyksav
Nyt produktProdukt #r18202478
Dyksav med præcise og lige snit i træ og effektiv støvopsamling. Snit i op til 53 mm│2-1/8" dybde med føringsskinne
- Maks. skæredybde: 57 mm
- Klingediameter: 165 mm
- Grundmateriale: Spånplade, Gips, Fiberplade, Fibercementplade, Gipsplade, Gipsfiber, Hårdt træ (bøg, eg osv.), Højtrykslaminat, Laminatplade, Plastik, Plexiglas, Krydsfiner, Blødt træ (gran, fyr osv.), Træ, Træmasseplader
Del
Egenskaber og fordele
- Præcisionsskæring – justerbar affasning, trinvis 1 mm dybdejustering og føringsskinne for nøjagtige snit og linjejustering
- Stort set støvfri savning – optimeret opsugning af støv og træspåner som reducerer indånding af skadeligt støv, samt det er tidsbesparende iht. oprydning
- Designet til glattere, sikrere og mere præcise snit – ergonomiske greb, parallelføring, kompatibel med føringsskinne og fuldt skjult klinge i tomgang
- Hurtigere skærehastighed – perfekt sammen med vores universelle træklinge for optimeret skærehastighed, batterilevetid og ydeevne
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet dyksav med høj ydeevne, takket være holdbare batterier, energibesparende klinger og et stort udvalg af services, der hjælper dig til at være mere produktiv.
Arbejdsopgaver
- Klingeportefølje til en bredt sortiment af materialer såsom træplader, gips og fibercementplader
- Bygningskonstruktion, til store udskæringer og affasning af konstruktions- og vægelementer
- Præcisionsudskæringer og klinge til fin finish for praktisk talt splintfri kanter
- Alsidigt alternativ til bordsav. Til lige snit med føringsskinne, lange skråsnit og dimensionering af pladevarer på byggepladsen