SM 60-22 Batteridrevet kap-/geringssav
Nyt produktProdukt #r20607199
Kapgeringssav med dobbelt affasning og tværsnitskapacitet op til 100 x 355 mm│4" x 13-3/4"" (Nuron batteriplatform)
- Klingediameter: 305 mm
- Grundmateriale: Træ, Plastik
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 4300 rpm
Del
Kunder søgte også efter Kap og geringsav, Kombisav, Kap-geringsav, Kap/geringsav eller Kapgeringsav
Egenskaber og fordele
- Præcisionsskæring – geringsindstilling (≤ 60° højre ≤ 52° venstre) og hældningsindstilling (op til 48°) for jævne sammensatte snit og præcise lige snit i hele savens levetid
- Variabel hastighedskontrol – optimer skærekvalitet, ydeevne og batterilevetid med 6 hastigheder (2000 - 4300 o/min) der kan matche klingens hastighed med materialet, når den kombineres med vores klinger
- Ergonomisk og effektiv – fremadglidende skinne sparer plads, mens frontvendte hældningsjusteringer hjælper med at strømline arbejdet
- Integreret LED-skyggelinje – selv under dårlige lysforhold kan du få præcise snit
- Sikker og ren – hurtigt nødstop og effektiv støvreducering for et sikrere og renere arbejdsmiljø
Arbejdsopgaver
- Trækonstruktioner - især præcise serieskæringer i bjælker, konstruktionselementer og midlertidige understøtninger
- Rene snit til betonforskalling såsom skråvægge og arkitektonisk beton
- Skrå- og geringssnit til rammearbejde, fræsearbejde og indendørs træarbejde såsom skabe, lister og beklædning
- Skæring af aluminiumsprofiler på byggepladsen til klimaskærme
- Lige snit i PVC, ABS, aluminium og kabelrør til planforsænkede koblinger i VVS- og elinstallationer