RT 6-22 batteridrevet nitteværktøj
Nyt produktProdukt #r13275486
RT 6-22 Batteridrevet nitteværktøj til hurtig, beklædningsmontering og metalfremstilling med lille indsats ved hjælp af stål- eller aluminiumnitter (Nuron-batteriplatform)
- Nittemateriale: Aluminum, Stål, Rustfrit stål
- Størrelser af næsestykke: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Arbejdsslag længde: 25 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Ultimativ alsidighed – 25 mm slaglængde og 4 forskellige størrelser på næsestykke, så du kan fastgøre de fleste almindelige stål-, aluminium- og rustfrie stålnitter med samme batteridrevet nitteværktøj
- Opgraderet ergonomi – kontureret håndtag og perfekt værktøjsbalance hjælper dig med at undgå belastning på hænderne ved nitning hele dagen
- Til nitter i enhver position – inklusive tilbageholdelse af næsestykke, så nitter ikke falder ud, når du arbejder nedad, og et valgfrit langt næsedæksel kan fås til trange pladsforhold, når der er behov for det
- Forbedret holdbarhed og praktisk – kæber, der bedre kan holde til intens brug, og en integreret næsestykkeholder er blevet føjet til værktøjet for brugervenlighed
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Montering af ventilerede facader – nitning af passende panelunderstrukturprofiler på konsoller
- Fastgørelse af tag og beklædning
- Stål/metalfremstilling – såsom tagrender, gelændere, hegn og skorstene
- Fastgørelse af elevatorseparatorer, id-plader, vinduesrammer og el-skabe
- Fastgørelse af HVAC-installationer ved hjælp af nitter