Specialiseret el-værktøj
Find ud af, hvordan vores specialværktøjer kan effektivisere arbejdet og forbedre kvaliteten af betonarbejde, metalbearbejdning og andre daglige opgaver på arbejdspladsen
12 Produkter
Filtrer

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet armeringsskærer med lav gnist til koldskæring af gevindstænger og (op til 25 mm/#8) armeringsjern (Nuron-batteriplatform)
- Skærekapacitet til armeringsjern (mm)
- 1 cm
- Klingediameter
- 110 mm
- Vægt
- 3.3 kg

Nuron
- Beskrivelse
- Robust batteridrevet varmepistol med hurtig opvarmning og kraftig luftgennemstrømning til kabelafslutninger, rørbøjning og varmekrympning (Nuron-batteriplatform)
- Temperatur - maks
- 500 °C
- Temperatur – min
- 300 °C
- Vægt
- 0.63 kg

Nuron
- Beskrivelse
- STR 4-22 Batteridrevet gevindstangklipper til skæring af gevindstænger med en diameter op til 10 mm
- Materialetype
- Gevindstang, Gevindstang af stål, Rustfri gevindstand
- Nominel spænding
- 21.6 V
- Værktøjsvægt
- 2.69 kg

Nuron
- Beskrivelse
- NCV 10-22 Batteridrevet Stavvibrator med rygsæk, med kulfri motor til komprimering af vægge, plader og fundamenter (Nuron-batteriplatform)
- Mål (LxBxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Vægt
- 8.28 kg
- IP beskyttelsesklasse
- IP 67 (NCV 10-22 slag), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron
- Beskrivelse
- NCV 4-22 Batteridrevet Stavvibrator med kulfri motor til komprimering af små hældninger (Nuron-batteriplatform)
- Vibrationsfrekvens
- 15.000 VPM
- Hoveddiameter
- 28 mm
- Slangelængde
- 1 m

- Beskrivelse
- Stavvibrator til brug med Hilti NCV 10-22 batteridrevne rygsæksbetonvibratorer (Nuron-batteriplatform)
- IP beskyttelsesklasse
- IP 67 (NCV 10-22 slag)

Nuron
- Beskrivelse
- RT 6-22 Batteridrevet nitteværktøj til hurtig, beklædningsmontering og metalfremstilling med lille indsats ved hjælp af stål- eller aluminiumnitter (Nuron-batteriplatform)
- Nittemateriale
- Aluminum, Stål, Rustfrit stål
- Størrelser af næsestykke
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Trækkraft
- 10000 N

Nuron
- Beskrivelse
- NMX 6 Batteridrevet røreværk med stærk kulfri motor til blanding af beton, mørtel og mange andre bygningsmaterialer (Nuron-batteriplatform)
- Ingen belastning RPM (hastighed)
- 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
- Maks. moment
- 52 Nm

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet dobbeltskæresaks til hurtig skæring i metalplader og profiler op til 2,5 mm│12 Gauge - med Hilti SSH CS-klinger inkluderet (Nuron-batteriplatform)
- Materialetype
- Flad blikplade, C.L.U.-profil
- Nominel spænding
- 21.6 V
- Værktøjsvægt
- 2.2 kg

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevne dobbeltskærende sakse til hurtig skæring i spiral- og ventilationsrør op til 4 x 0,9 mm × 20 gauge – med Hilti SSH CD-klinger medfølger (Nuron-batteriplatform)
- Materialetype
- Flad blikplade, C.L.U.-profil
- Nominel spænding
- 21.6 V
- Værktøjsvægt
- 2.2 kg

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet nipler til skæring af metalplader og profiler med mere hastighed og minimal forvridning (Nuron-batteriplatform)
- Materialetype
- Flad blikplade, Bølgeblik, Trapezformet blikplade, C.L.U.-profil
- Nominel spænding
- 21.6 V
- Værktøjsvægt
- 2 kg

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet nipler til skæring af metalprofiler med mere hastighed og minimal forvridning (Nuron-batteriplatform)
- Materialetype
- C.L.U.-profil, Bølgeblik, Flad blikplade, Trapezformet blikplade
- Nominel spænding
- 21.6 V
- Værktøjsvægt
- 2 kg