NMX 6-22 Batteridrevet røreværk
Nyt produktProdukt #r16455219
NMX 6 Batteridrevet røreværk med stærk kulfri motor til blanding af beton, mørtel og mange andre bygningsmaterialer (Nuron-batteriplatform)
- Værktøjsvægt: 3.7 kg
- Ingen belastning RPM (hastighed): 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
- Maks. moment: 52 Nm
Del
Egenskaber og fordele
- Blanding stort set uden besvær – denne batteridrevne blander kombinerer et komfortabelt dobbelthåndtagsdesign med en kulfri motor med et højt moment til at fjerne det hårde arbejde fra at blande fyldmasse
- Nem hastighedskontrol – variabel udløser og tre hastighedsindstillinger hjælper dig med at få en ensartet blanding hurtigt (0-600 omdr./min)
- Sikrere arbejdssteder – batteridrevne blandere fjerner behovet for bugseringskabler på arbejdssteder, og NMX 6-22 omfatter en sikkerhedsafbryder, som forhindrer, at den tændes automatisk
- Effektfuld kulfri motor – perfekt til blanding af op til 40 liter spande med en 120 mm paddel (maks. diameter)
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Blandespande med køreklar blanding til beton, gips, mørtel, stuk, mørtel, klæbemørtel og fyldmasse