NCV 4-22 batteridrevet betonvibrator
Nyt produktProdukt #r17605928
NCV 4-22 Batteridrevet Stavvibrator med kulfri motor til komprimering af små hældninger (Nuron-batteriplatform)
- Vibrationsfrekvens: 15.000 VPM
- Hoveddiameter: 28 mm
- Slangelængde: 1 m
Del
Kunder søgte også efter vibrator, beton, NCV eller Betonvibrator
Egenskaber og fordele
- Komprimering med høj ydeevne – 15.000 vibrationer i minuttet takket være effektfuld kulfri motor
- Kompakt og kompakt – denne vibrator vejer under 3,5 kg inklusive 1,2 meter slag, og den sikrer optimal håndtering og nemmere adgang til trange pladsforhold
- Sikrere arbejdssteder – støjsvag, vibrationsfri betjening og ingen bugseringsledninger gør NHV-22 batteridrevet betonvibrationer til en fantastisk måde at reducere risikoen på arbejdssteder
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
- Kompakt og kompakt – denne blyantsvibrator vejer under 8 lbs inklusive 4 ft.slag, og den leverer optimal håndtering og nemmere adgang til trange områder
Arbejdsopgaver
- Betonkomprimering i små portioner for at fjerne luftbobler, overskydende vand og øge densitet af betonoverfladen
- Styrkelse af tynde betonplader og små fodplader
- Nivellering og fjernelse af luftbobler i kantsten og mure
- Blok/smalle vægge